ツール用品技術窓口
NRS超硬バー 円筒。【特長】・切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。・用途に合わせて、...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,694円 ( 1,863円 ) | 1日目 |
1,664円 ( 1,830円 ) | 4日目 |
1,784円 ( 1,962円 ) | 1日目 |
1,784円 ( 1,962円 ) | 4日目 |
1,922円 ( 2,114円 ) | 1日目 |
2,161円 ( 2,377円 ) | 4日目 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 1日目 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 1日目 |
2,421円 ( 2,663円 ) | 1日目 |
3,239円 ( 3,563円 ) | 1日目 |
3,408円 ( 3,749円 ) | 1日目 |
3,940円 ( 4,334円 ) | 1日目 |
3,823円 ( 4,205円 ) | 1日目 |
4,112円 ( 4,523円 ) | 5日目 |
4,052円 ( 4,457円 ) | 5日目 |
3,795円 ( 4,175円 ) | 1日目 |
4,732円 ( 5,205円 ) | 1日目 |
4,860円 ( 5,346円 ) | 1日目 |
5,907円 ( 6,498円 ) | 1日目 |
4,909円 ( 5,400円 ) | 6日目 |
5,661円 ( 6,227円 ) | 1日目 |
5,541円 ( 6,095円 ) | 1日目 |
6,693円 ( 7,362円 ) | 1日目 |
7,090円 ( 7,799円 ) | 1日目 |
6,450円 ( 7,095円 ) | 6日目 |
7,478円 ( 8,226円 ) | 1日目 |
NRS超硬バー 円筒。
【特長】
・切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。
・用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップより選択可能。
【用途】
・sカット:なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
・kカット:硬い金属のなめらかな仕上げに使用。
・dカット:鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
・cカット:切り子が小さく高張力鋼に有効。
・aluカット:アルミ・非鉄金属向け。

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップより選択可能。

NRS超硬バーの表示について。※角度の表示がない製品もございます。

外観

寸法図
| 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | タイプ | sカット | kカット | dカット | d-maxカット | cカット | aluカット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 | 硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 | 鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 | より力強い 除去作業に | 切り子が小さく 高張力鋼に有効 | アルミ・ 非鉄金属向け | |||||
| 3 | 13 | 3 | 38 | 超硬 | TCBT1200 | TCBT1200K | TCBT1200D | - | - | - |
| 3 | 13 | 63 | 超硬 | - | - | TCBT1200DL | - | - | - | |
| 6 | 13 | 45 | ロウ付け | TCBT1240 | - | TCBT1240D | - | - | - | |
| 4 | 16 | 6 | 50 | 超硬 | TCBT1300-6 | - | TCBT1300D-6 | - | - | - |
| 6 | 19 | 50 | 超硬 | TCBT1400 | TCBT1400K | TCBT1400D | - | - | TCBTTA240 | |
| 6 | 25 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT1400D-1 | - | - | - | |
| 8 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1500 | TCBT1500K | TCBT1500D | - | - | - | |
| 10 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1600 | TCBT1600K | TCBT1600D | TCBTDX160 | TCBT1600C | TCBTTA260 | |
| 10 | 25 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT1600D-1 | - | - | - | |
| 11 | 25 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT1650D | - | - | - | |
| 12 | 19 | 65 | ロウ付け | TCBT1700 | TCBT1700K | TCBT1700D | - | TCBT1700C | - | |
| 12 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1700-1 | TCBT1700K-1 | TCBT1700D-1 | TCBTDX170-1 | - | TCBTTA270 | |
| 16 | 25 | 70 | ロウ付け | TCBT1800-6 | - | TCBT1800D-6 | - | - | - |

芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。
過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。
【最適使用回転数】※オーバーハング10mmの場合。
| 鋼材 | 刃径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 6mm | 10mm | 12mm | 16mm | |
| 一般鋼 | 60,000~90,000 | 45,000~60,000 | 30,000~40,000 | 22,500~30,000 | 18,000~24,000 |
| 鍛鋼 | 60,000~90,000 | 30,000~45,000 | 19,000~30,000 | 15,000~22,500 | 12,000~18,000 |
| ステンレス鋼 | 60,000~90,000 | 30,000~45,000 | 19,000~30,000 | 15,000~22,500 | 12,000~18,000 |
| 鋳鉄 | 45,000~90,000 | 22,500~60,000 | 15,000~40,000 | 11,000~30,000 | 9,000~24,000 |
| チタン | 60,000~90,000 | 30,000~45,000 | 19,000~30,000 | 15,000~22,500 | 12,000~18,000 |
| ニッケル | 60,000~90,000 | 30,000~45,000 | 19,000~30,000 | 15,000~22,500 | 12,000~18,000 |
| 銅/銅合金 | 45,000~90,000 | 22,500~60,000 | 15,000~40,000 | 11,000~30,000 | 9,000~24,000 |
| アルミ | 30,000~90,000 | 15,000~65,000 | 10,000~50,000 | 7,000~35,000 | 6,000~25,000 |
| プラスチック | 30,000~90,000 | 15,000~65,000 | 10,000~50,000 | 7,000~35,000 | 6,000~25,000 |
| サーメット ※金属加工物を金属で 固めたもの | 60,000~90,000 | 30,000~45,000 | 19,000~30,000 | 15,000~22,500 | 12,000~18,000 |
使用回転数が適正でない場合、以下のような不具合がでることがあります。
回転が遅すぎる場合:切削力の低下、刃の欠け。
回転が速すぎる場合:過熱によるシャンクの歪み、ヘッドの外れ。
※表にない刃径の最適使用回転数は、グラフをご覧ください。

アルミ・プラスチック

一般鋼

鋳鉄・銅・銅合金

鍛鋼・ステンレス鋼・チタン・ニッケル・サーメット

タッピングを起こす恐れがあります。

タッピングを起こす恐れがあります。
タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。
刃が欠ける恐れがあります。
以上のことを守るためにも、正しい刃形、カット形状、サイズをお選びください。

作業時に着用して頂くもの
NRS超硬バーをご使用の際は、安全のためご使用の前に「使用上の注意」を読み、十分に注意してご使用ください。また、ご使用の際、必ず使用工具の取扱説明書もあわせてお読みください。

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 60°/90°

ニューレジストン
超硬バー 円筒エンド刃付

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
0通常価格(税別):2,860円~

ニコルソン
超硬ロータリーバー
4通常価格(税別):1,175円~

スーパーツール
超硬バー φ3(シャンク径3mm)
5通常価格(税別):1,529円~

トラスコ中山
超硬バー 各種形状
4.5通常価格(税別):1,053円~

ミニター
ミニター ハイスカッター ストレートカット 円柱鋭角/円柱鈍角/円柱横長
0通常価格(税別):3,200円~

日本精密機械工作
リューター ロングシャンク超硬カッター
0通常価格(税別):4,290円~

スーパーツール
超硬バー φ6(シャンク径6mm)
4.7通常価格(税別):2,468円~