ツール用品技術窓口
NRS超硬バー 円錐。【特長】・確かな品質が創り出す、繊細な仕上がり。・切削からバリ取りまで、各種金属...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,708円 ( 1,879円 ) | 1日目 |
2,028円 ( 2,231円 ) | 1日目 |
4,199円 ( 4,619円 ) | 1日目 |
4,614円 ( 5,075円 ) | 1日目 |
4,614円 ( 5,075円 ) | 1日目 |
5,208円 ( 5,729円 ) | 1日目 |
5,286円 ( 5,815円 ) | 1日目 |
5,145円 ( 5,660円 ) | 1日目 |
4,931円 ( 5,424円 ) | 1日目 |
4,988円 ( 5,487円 ) | 1日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,805円 ( 6,386円 ) | 6日目 |
7,036円 ( 7,740円 ) | 1日目 |
NRS超硬バー 円錐。
【特長】
・確かな品質が創り出す、繊細な仕上がり。
・切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。
・用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップより選択可能。
【用途】
・sカット:なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
・kカット:硬い金属のなめらかな仕上げに使用。
・dカット:鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
・cカット:切り子が小さく高張力鋼に有効。


切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップより選択可能。

NRS超硬バーの表示について。※角度の表示がない製品もございます。

外観

寸法図
| 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | タイプ | sカット | kカット | dカット | d-max カット | cカット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 | 硬い金属の なめらかな 仕上げに使用 | 鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 | より力強い 除去作業に | 切り子が小さく 高張力鋼に有効 | |||||
| 3 | 11 | 3 | 38 | 超硬 | - | - | TCBT2200D | - | - |
| 3 | 16 | 38 | 超硬 | TCBT2220 | - | TCBT2220D | - | - | |
| 6 | 13 | 45 | ロウ付け | TCBT2240 | - | TCBT2240D | - | - | |
| 6 | 13 | 6 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT2300D | - | - |
| 6 | 19 | 50 | 超硬 | TCBT2400 | - | TCBT2400D | - | - | |
| 6 | 25 | 50 | 超硬 | - | - | TCBT2400D-1 | - | - | |
| 10 | 16 | 65 | ロウ付け | - | - | TCBT2600D | - | - | |
| 12 | 19 | 65 | ロウ付け | - | - | TCBT2700D | - | - | |
| 12 | 22 | 70 | ロウ付け | - | - | TCBT2700D-1 | - | - | |
| 16 | 22 | 73 | ロウ付け | - | - | TCBT2750D-1-6 | - | - |

芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。
過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。
【最適使用回転数】※オーバーハング10mmの場合。
| 鋼材 | 刃径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 6mm | 10mm | 12mm | 16mm | |
| 一般鋼 | 60,000~90,000 | 45,000~60,000 | 30,000~40,000 | 22,500~30,000 | 18,000~24,000 |
| 鍛鋼 | 60,000~90,000 | 30,000~45,000 | 19,000~30,000 | 15,000~22,500 | 12,000~18,000 |
| ステンレス鋼 | 60,000~90,000 | 30,000~45,000 | 19,000~30,000 | 15,000~22,500 | 12,000~18,000 |
| 鋳鉄 | 45,000~90,000 | 22,500~60,000 | 15,000~40,000 | 11,000~30,000 | 9,000~24,000 |
| チタン | 60,000~90,000 | 30,000~45,000 | 19,000~30,000 | 15,000~22,500 | 12,000~18,000 |
| ニッケル | 60,000~90,000 | 30,000~45,000 | 19,000~30,000 | 15,000~22,500 | 12,000~18,000 |
| 銅/銅合金 | 45,000~90,000 | 22,500~60,000 | 15,000~40,000 | 11,000~30,000 | 9,000~24,000 |
| アルミ | 30,000~90,000 | 15,000~65,000 | 10,000~50,000 | 7,000~35,000 | 6,000~25,000 |
| プラスチック | 30,000~90,000 | 15,000~65,000 | 10,000~50,000 | 7,000~35,000 | 6,000~25,000 |
| サーメット ※金属加工物を金属で 固めたもの | 60,000~90,000 | 30,000~45,000 | 19,000~30,000 | 15,000~22,500 | 12,000~18,000 |
使用回転数が適正でない場合、以下のような不具合がでることがあります。
回転が遅すぎる場合:切削力の低下、刃の欠け。
回転が速すぎる場合:過熱によるシャンクの歪み、ヘッドの外れ。

アルミ・プラスチック

一般鋼

鋳鉄・銅・銅合金

鍛鋼・ステンレス鋼・チタン・ニッケル・サーメット

タッピングを起こす恐れがあります。

タッピングを起こす恐れがあります。
タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。
刃が欠ける恐れがあります。
以上のことを守るためにも、正しい刃形、カット形状、サイズをお選びください。

作業時に着用して頂くもの
NRS超硬バーをご使用の際は、安全のためご使用の前に「使用上の注意」を読み、十分に注意してご使用ください。また、ご使用の際、必ず使用工具の取扱説明書もあわせてお読みください。

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 60°/90°

ニューレジストン
超硬バー 球

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,595円~

トラスコ中山
超硬バー 各種形状
4.5通常価格(税別):1,053円~

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク
4通常価格(税別):1,300円~

ミニター
超硬カッター 軸径3mm
3通常価格(税別):2,118円~

日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
0通常価格(税別):2,860円~

MRA
MRA超硬バー スパイラルシリーズ
5通常価格(税別):1,615円~

MRA
MRA超硬ロータリーバーセットクロスカット
5通常価格(税別):10,553円~

スーパーツール
超硬バー φ6(シャンク径6mm)
4.7通常価格(税別):2,468円~