ツール用品技術窓口
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1175円~
通常出荷日:在庫品1日目
MRA
MRA超硬ロータリーバーセットクロスカット【6~10個入り】
通常価格(税別):10632円~
通常出荷日:1日目 ~
スーパーツール
超硬バー φ3(シャンク径3mm)
スーパーツール
通常価格(税別):1529円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
通常価格(税別):880円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本精密機械工作
リューター 軸付砥石【5個入り】
日本精密機械工作
通常価格(税別):1600円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本精密機械工作
リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカット
日本精密機械工作
通常価格(税別):2860円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ハイス鋼六角穴付ボルト用座繰りカッター
通常価格(税別):1460円~
通常出荷日:在庫品1日目
NRS超硬バー 60°/90°。【特長】・確かな品質が創り出す、繊細な仕上がり。・切削からバリ取りまで...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,219円 ( 3,541円 ) | 1日目 |
5,773円 ( 6,350円 ) | 1日目 |
1,839円 ( 2,023円 ) | 6日目 |
1,839円 ( 2,023円 ) | 1日目 |
3,595円 ( 3,955円 ) | 1日目 |
3,822円 ( 4,204円 ) | 4日目 |
4,614円 ( 5,075円 ) | 1日目 |
5,165円 ( 5,682円 ) | 1日目 |
5,165円 ( 5,682円 ) | 1日目 |
3,504円 ( 3,854円 ) | 6日目 |
3,822円 ( 4,204円 ) | 1日目 |
3,048円 ( 3,353円 ) | 6日目 |
5,907円 ( 6,498円 ) | 1日目 |
NRS超硬バー 60°/90°。
【特長】
・確かな品質が創り出す、繊細な仕上がり。
・切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。
・用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
【用途】
・sカット:なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
・kカット:硬い金属のなめらかな仕上げに使用。
・dカット:鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップより選択可能。

NRS超硬バーの表示について。※角度の表示がない製品もございます。

NRS超硬バー 60°

NRS超硬バー 90°

寸法図
| 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | タイプ | sカット | dカット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 | 鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 | |||||
| 10 | 8 | 6 | 55 | ロウ付け | TCBT2940 | TCBT2940D |
| 16 | 14.5 | 60 | ロウ付け | TCBT2960 | TCBT2960D |
| 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | タイプ | sカット | dカット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なめらかな 表面を実現する スパイラル形状 | 鋭い研削力を 備えた一番人気 のカット形状 | |||||
| 10 | 5 | 6 | 55 | ロウ付け | TCBT2000 | TCBT2000D |
| 12 | 6 | 54 | ロウ付け | TCBT2840 | TCBT2840D | |
| 16 | 8 | 60 | ロウ付け | TCBT2800 | TCBT2800D |

芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。
過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。
【最適使用回転数】※オーバーハング10mmの場合。
| 鋼材 | 刃径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 6mm | 10mm | 12mm | 16mm | |
| 一般鋼 | 60,000~ 90,000 | 45,000~ 60,000 | 30,000~ 40,000 | 22,500~ 30,000 | 18,000~ 24,000 |
| 鍛鋼 | 60,000~ 90,000 | 30,000~ 45,000 | 19,000~ 30,000 | 15,000~ 22,500 | 12,000~ 18,000 |
| ステンレス鋼 | 60,000~ 90,000 | 30,000~ 45,000 | 19,000~ 30,000 | 15,000~ 22,500 | 12,000~ 18,000 |
| 鋳鉄 | 45,000~ 90,000 | 22,500~ 60,000 | 15,000~ 40,000 | 11,000~ 30,000 | 9,000~ 24,000 |
| チタン | 60,000~ 90,000 | 30,000~ 45,000 | 19,000~ 30,000 | 15,000~ 22,500 | 12,000~ 18,000 |
| ニッケル | 60,000~ 90,000 | 30,000~ 45,000 | 19,000~ 30,000 | 15,000~ 22,500 | 12,000~ 18,000 |
| 銅/銅合金 | 45,000~ 90,000 | 22,500~ 60,000 | 15,000~ 40,000 | 11,000~ 30,000 | 9,000~ 24,000 |
| アルミ | 30,000~ 90,000 | 15,000~ 65,000 | 10,000~ 50,000 | 7,000~ 35,000 | 6,000~ 25,000 |
| プラスチック | 30,000~ 90,000 | 15,000~ 65,000 | 10,000~ 50,000 | 7,000~ 35,000 | 6,000~ 25,000 |
| サーメット ※金属加工物を金属で 固めたもの | 60,000~ 90,000 | 30,000~ 45,000 | 19,000~ 30,000 | 15,000~ 22,500 | 12,000~ 18,000 |
使用回転数が適正でない場合、以下のような不具合がでることがあります。
回転が遅すぎる場合:切削力の低下、刃の欠け。
回転が速すぎる場合:過熱によるシャンクの歪み、ヘッドの外れ。

アルミ・プラスチック

一般鋼

鋳鉄・銅・銅合金

鍛鋼・ステンレス鋼・チタン・ニッケル・サーメット

タッピングを起こす恐れがあります。

タッピングを起こす恐れがあります。
タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。
刃が欠ける恐れがあります。
以上のことを守るためにも、正しい刃形、カット形状、サイズをお選びください。

作業時に着用して頂くもの
NRS超硬バーをご使用の際は、安全のためご使用の前に「使用上の注意」を読み、十分に注意してご使用ください。また、ご使用の際、必ず使用工具の取扱説明書もあわせてお読みください。


ニューレジストン
超硬バー 円筒エンド刃付

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
0通常価格(税別):2,860円~

ニコルソン
超硬ロータリーバー
4通常価格(税別):1,175円~

トラスコ中山
超硬バー 各種形状
4.5通常価格(税別):1,053円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

スーパーツール
超硬バー φ3(シャンク径3mm)
5通常価格(税別):1,529円~

スーパーツール
超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm
0通常価格(税別):2,200円~

ミニター
ミニター ハイスカッター ストレートカット 円柱鋭角/円柱鈍角/円柱横長
0通常価格(税別):3,200円~

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 60°/90°
4.3通常価格(税別):1,839円~