17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。

超硬バー 円筒エンド刃付

通常単価(税別)
1,9149,108特別価格
税込単価
2,10510,019特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

NRS超硬バー 円筒エンド刃付。【特長】・確かな品質が創り出す、繊細な仕上がり。・切削からバリ取りまで...

詳細を確認
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

刃先形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径詳細

(mm)

トラスココード

コーナR

タイプ

形状詳細

最高使用回転数(rpm)

軸径(mm)

軸長(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
シャンク径3mm
スパイラルカット
1.5
6
-
435-3315
-
-
-
-
-
-
38
-
-
10
1個
シャンク径3mm
クロスエンドカット
1.5
6
-
435-3323
-
-
-
-
-
-
38
-
-
10
1個
-
スパイラルカット
2.4
13
2.4
435-3366
-
-
-
-
-
-
38
-
-
10
1個
-
クロスエンドカット
2.4
13
2.4
435-3374
-
超硬
円筒エンド刃付(ダブルdカット)
90000
2.4
25
38
4532373017027
3.000
10
1個
-
クロスエンドカット
2.4
13
2.4
435-3382
-
超硬
円筒エンド刃付(ダブルdカット)
50000
2.4
50
63
4532373017034
5.000
10
1個
シャンク径3mm
クロスエンドカット
3
13
-
435-3463
-
-
-
-
-
-
38
-
-
10
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
6
13
-
435-3498
-
-
-
-
-
-
45
-
-
10
1個
-
スパイラルカット
4
13
4
435-3561
-
-
-
-
-
-
50
-
-
10
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
4
16
-
435-3579
-
超硬
円筒エンド刃付(シングルカット)
50000
6
34
50
4532373017119
15.000
10
1個
-
クロスエンドカット
4
13
4
435-3587
-
超硬
円筒エンド刃付(ダブルdカット)
50000
4
37
50
4532373017096
10.000
10
1個
シャンク径6mm
クロスエンドカット
4
16
-
435-3595
-
超硬
円筒エンド刃付(ダブルdカット)
50000
6
34
50
4532373017126
15.000
10
1個
-
クロスエンドカット
4
13
4
435-3609
-
超硬
円筒エンド刃付(ダブルdカット)
50000
4
50
63
4532373017102
12.000
10
1個
シャンク径6mm
クロスエンドカット
6
19
-
435-3722
-
超硬
円筒エンド刃付(ダブルkカット)
50000
6
31
50
4532373017171
19.000
10
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
6
19
-
435-3731
-
超硬
円筒エンド刃付(シングルカット)
50000
6
56
75
4532373017195
30.000
10
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
8
19
-
435-3773
-
ロー付
円筒エンド刃付(シングルカット)
50000
6
46
65
4532373017225
21.000
10
1個
シャンク径6mm
クロスエンドカット
8
19
-
435-3790
-
ロー付
円筒エンド刃付(ダブルkカット)
50000
6
46
65
4532373017249
21.000
10
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
10
19
-
435-3871
-
ロー付
円筒エンド刃付(シングルカット)
40000
6
46
65
4532373017256
29.000
10
1個
シャンク径6mm
クロスエンドカット
10
19
-
435-3901
-
ロー付
円筒エンド刃付(ダブルkカット)
40000
6
46
65
4532373017287
29.000
10
1個
シャンク径6mm
クロスエンドカット
11
25
-
435-3927
-
ロー付
円筒エンド刃付(ダブルdカット)
35000
6
45
70
4532373017317
34.000
10
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
12
19
-
435-4044
-
ロー付
円筒エンド刃付(シングルカット)
35000
6
46
65
4532373017324
43.000
10
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
12
25
-
435-4052
-
ロー付
円筒エンド刃付(シングルカット)
35000
6
45
70
4532373017355
54.000
10
1個
-
スパイラルカット
12
25
8
435-4061
-
-
-
-
-
-
70
-
-
10
1個
-
クロスエンドカット
12
25
8
435-4095
-
ロー付
円筒エンド刃付(ダブルdカット)
35000
8
45
70
4532373017416
61.000
10
1個
シャンク径6mm
クロスエンドカット
12
19
-
435-4109
-
ロー付
円筒エンド刃付(ダブルkカット)
35000
6
46
65
4532373017348
43.000
10
1個
シャンク径6mm
クロスエンドカット
12
25
-
435-4117
-
ロー付
円筒エンド刃付(ダブルkカット)
35000
6
45
70
4532373017386
54.000
10
1個
-
スパイラルカット
16
25
8
435-4168
-
-
-
-
-
-
70
-
-
10
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
16
25
-
435-4176
-
ロー付
円筒エンド刃付(シングルカット)
25000
6
45
70
4532373017423
80.000
10
1個
-
クロスエンドカット
16
25
8
435-4184
-
ロー付
円筒エンド刃付(ダブルdカット)
25000
8
45
70
4532373017454
89.000
10
1個
シャンク径6mm
クロスエンドカット
12
25
-
435-7159
-
-
-
-
-
-
70
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,122
( 2,334 )
1日目
2,161
( 2,377 )
1日目
1,914
( 2,105 )
6日目
1,914
( 2,105 )
1日目
2,002
( 2,202 )
6日目
2,436
( 2,680 )
1日目
3,046
( 3,351 )
1日目
2,580
( 2,838 )
1日目
4,131
( 4,544 )
1日目
2,721
( 2,993 )
6日目
3,8563,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,156
( 3,472 )
1日目
4,629
( 5,092 )
1日目
4,265
( 4,692 )
1日目
4,754
( 5,229 )
6日目
5,372
( 5,909 )
1日目
5,104
( 5,614 )
5日目
5,191
( 5,710 )
6日目
6,138
( 6,752 )
1日目
5,999
( 6,599 )
1日目
6,240
( 6,864 )
1日目
5,755
( 6,331 )
1日目
6,512
( 7,163 )
4日目
7,085
( 7,794 )
6日目
6,631
( 7,294 )
1日目
8,649
( 9,514 )
1日目
9,108
( 10,019 )
1日目
8,616
( 9,478 )
1日目
6,512
( 7,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

NRS超硬バー 円筒エンド刃付。
【特長】
・確かな品質が創り出す、繊細な仕上がり。
・切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。
・用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップより選択可能。
【用途】
・sカット:なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
・kカット:硬い金属のなめらかな仕上げに使用。
・dカット:鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
・d-maxカット:より力強い除去作業に。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

確かな品質が創り出す、繊細な仕上がり
 

NRS超硬バーの特長

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広く使用可能。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップより選択可能。

表示について

NRS超硬バーの表示について。※角度の表示がない製品もございます。

NRS超硬バーの表示について。※角度の表示がない製品もございます。

NRS超硬バー 円筒エンド刃付の外観

外観

外観

 

NRS超硬バー 円筒エンド刃付の仕様

刃径
(mm)
刃長
(mm)
軸径
(mm)
全長
(mm)
タイプsカットkカットdカットd-maxカットcカットaluカット
なめらかな表面を実現するスパイラル形状硬い金属のなめらかな仕上げに使用鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状より力強い除去作業に切粉が小さく高張力鋼に有効アルミ・非鉄金属向け
2.4132.438超硬TCBT1102-TCBT1102D---
2.41363超硬--TCBT1102DL---
1.56338超硬TCBT1052-TCBT1052D---
31338超硬TCBT1202TCBT1202KTCBT1202D---
31363超硬--TCBT1202DL---
61345ロウ付けTCBT1242-TCBT1242D---
413450超硬TCBT1302-TCBT1302D---
41363超硬--TCBT1302DL---
416650超硬TCBT1302-6-TCBT1302D-6---
61950超硬TCBT1402TCBT1402KTCBT1402D--TCBTTA140
61975超硬TCBT1402L-TCBT1402DL---
62550超硬--TCBT1402D-1---
81965ロウ付けTCBT1502TCBT1502KTCBT1502D---
101965ロウ付けTCBT1602TCBT1602KTCBT1602DTCBTDX162-TCBTTA160
102570ロウ付け--TCBT1602D-1---
112570ロウ付け--TCBT1652D---
121965ロウ付けTCBT1702TCBT1702KTCBT1702D---
122570ロウ付けTCBT1702-1TCBT1702K-1TCBT1702D-1TCBTDX172-1-TCBTTA170
162570ロウ付けTCBT1802-6-TCBT1802D-6---
1225870ロウ付けTCBT1702-1-8-TCBT1702D-1-8---
162570ロウ付けTCBT1802-TCBT1802D--TCBTTA180

外形図

寸法図

注意・禁止事項

使用上の注意

1.ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込みます

芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。

芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。

2.押さえつけないでください

過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。

  • ※ NRS超硬バーは回転スピードで削っていきますので押さえる必要はありません。

3.最適使用回転数を守ってください

【最適使用回転数】※オーバーハング10mmの場合。

鋼材刃径
3mm6mm10mm12mm16mm
一般鋼60,000~90,00045,000~60,00030,000~40,00022,500~30,00018,000~24,000
鍛鋼60,000~90,00030,000~45,00019,000~30,00015,000~22,50012,000~18,000
ステンレス鋼60,000~90,00030,000~45,00019,000~30,00015,000~22,50012,000~18,000
鋳鉄45,000~90,00022,500~60,00015,000~40,00011,000~30,0009,000~24,000
チタン60,000~90,00030,000~45,00019,000~30,00015,000~22,50012,000~18,000
ニッケル60,000~90,00030,000~45,00019,000~30,00015,000~22,50012,000~18,000
銅/銅合金45,000~90,00022,500~60,00015,000~40,00011,000~30,0009,000~24,000
アルミ30,000~90,00015,000~65,00010,000~50,0007,000~35,0006,000~25,000
プラスチック30,000~90,00015,000~65,00010,000~50,0007,000~35,0006,000~25,000
サーメット
※金属加工物を金属で
固めたもの
60,000~90,00030,000~45,00019,000~30,00015,000~22,50012,000~18,000

使用回転数が適正でない場合、以下のような不具合がでることがあります。
回転が遅すぎる場合:切削力の低下、刃の欠け。
回転が速すぎる場合:過熱によるシャンクの歪み、ヘッドの外れ。

  • ※ 表にない刃径の最適使用回転数は、グラフをご覧ください。
アルミ・プラスチック

アルミ・プラスチック

一般鋼

一般鋼

鋳鉄・銅・銅合金

鋳鉄・銅・銅合金

鍛鋼・ステンレス鋼・チタン・ニッケル・サーメット

鍛鋼・ステンレス鋼・チタン・ニッケル・サーメット

4.円周の1/3以上を接触させないでください

タッピングを起こす恐れがあります。

タッピングを起こす恐れがあります。

5.2点で接触させないでください

タッピングを起こす恐れがあります。 タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。

タッピングを起こす恐れがあります。
タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。

6.落としたり、ぶつけたりしないでください

刃が欠ける恐れがあります。

以上のことを守るためにも、正しい刃形、カット形状、サイズをお選びください。

 

安全について

作業時に着用して頂くもの

作業時に着用して頂くもの

NRS超硬バーをご使用の際は、安全のためご使用の前に「使用上の注意」を読み、十分に注意してご使用ください。また、ご使用の際、必ず使用工具の取扱説明書もあわせてお読みください。

  • ※ ロウ付け部分と芯振れに対しては、十分な検査をしております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬バー 円筒エンド刃付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QNRS超硬バーの正しい使い方を教えてくれませんか?
A
1.作業の際は力で押さえつけないでください。力ではなく、回転スピードで削ります。押さえつけると、芯ブレや刃のカケの原因になります。
2.回転数を徐々に上げていき芯ブレや異常がないかをチェックしてください。
3.円周の1/3以上、2点での接触はさせないでください。過度な接触はタッピングの原因になります。
Qカット形状の違いはなんですか?
A
「sカット」はスタンダードな形状です。「dカット」は一番人気の形状です。「d-maxカット」は、より力強い作業が可能で造船・鋳物などのバリ取りに向いています。「cカット」は「sカット」と「dカット」の中間の研削力です。「kカット」はハイス鋼など硬い金属も削れ、刃カケが少ないのが特長です。「aluカット」はアルミや非鉄金属向けです。
「kカット」「d-maxカット」「cカット」は他社にはないカット形状です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー 円筒エンド刃付
超硬バー(アルミカット・円筒エンド刃付)
ニューレジストン 超硬バー 円筒
超硬カッター 円筒型
超硬バーセット円筒コーナーR刃型 5本組
超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ エンドカット(E)
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストン柳瀬スーパーツールアクセル
通常価格1,914-4,940 -1,664 -6,557 -24,4583,728 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目7日目
形状円筒エンド刃型-シリンダー型円筒エンド刃型シリンダー型シリンダー型
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング