17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

miniQuickFC

通常単価(税別)
368895
税込単価
405985
通常出荷日:1日目~4日目

狭い箇所や小面積に適した研磨用小径ディスク。【特長】・ネジ込みタイプなので工具いらずで手早く脱着できる...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

RoHS?最小発注数量
120
50
431-8331
24070
10
10個
320
50
431-8340
24070
10
10個
600
50
431-8358
24070
10
10個
240
50
431-8366
24070
10
10個
120
75
431-8374
16050
10
10個
320
75
431-8382
16050
10
10個
600
75
431-8391
16050
10
10個
240
75
431-8404
16050
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
1日目
370
( 407 )
1日目
368
( 405 )
1日目
368
( 405 )
1日目
895
( 985 )
1日目
895
( 985 )
1日目
895
( 985 )
1日目
895
( 985 )
4日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所や小面積に適した研磨用小径ディスク。
【特長】
・ネジ込みタイプなので工具いらずで手早く脱着できる。
・クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、きれいに仕上げができる。
・通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じない。
・この製品の使用にはミニQuickパット(別売)が必要。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨。
・クリーニング、 キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

工具なしで着脱できるねじこみ式小径シリーズ

工具なしで着脱できるねじこみ式小径シリーズ

ミニQuickFCの外観

荒目

荒目

使用面荒目

使用面荒目

使用面中目

使用面中目

使用面細目

使用面細目

使用面仕上目

使用面仕上目

ミニQuickFCの特長

ネジ込みタイプなので工具いらずで手早く脱着できる。
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、きれいに仕上げができる。
通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じない。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズ。

ミニQuickFCの用途

この製品の使用にはミニQuickパット(別売)が必要。
一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、 キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業。

取り付け方法

取り付け方法

製品仕様

荒目:#120相当、中目:#240相当、細目:#320相当、仕上目:#600相当。

外径粒度最高使用
周速度
最高使用
回転数
50荒目・中目・細目・仕上目63m/s
(3,800m/min)
24,070rpm
75荒目・中目・細目・仕上目63m/s
(3,800m/min)
16,050rpm
  • ※ 外径の単位はmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

miniQuickFCのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バリ取り
4
満足度:4.0
工具なしで脱着できて、使いやすい。バリ取り、手仕上げにかなり使ってます。コスト的にもいいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QミニQuickシリーズは、直接工具に取り付けできますか?
A
ミニQuickシリーズのご使用には、別売りの『ミニQuickパット』が必要です。
Q荒目、中目、細目、仕上目は粒度の目安はありますか?
A
荒目:#120相当、中目:#240相当、細目:#320相当、仕上目:#600相当になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
miniQuickFC
クロスinホイル(ワンタッチ式)
NRS Pホイル
ワンタッチPホイル 仕上研磨用砥石
ミニPホイル
フリーサンド 仕上研磨用砥石
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格368-581 -849 -720 -729 -186 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム / 樹脂 / FRP
最高使用周速度(m/s)637272726372

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング