17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ディスクペーパー“ミニピーホイル”

通常単価(税別)
7731,013
税込単価
8501,114
通常出荷日:1日目~4日目

狭い箇所や小面積に適した研磨用小径ペーパー多羽根ホイル。【特長】・研削力に優れているので、軽研削と研磨...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

羽根長さ(mm)

羽根枚数(枚)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
150
58
9.53
4532373042814
431-8196
20750
16.000
15
48
16.000
10
5個
180
58
9.53
4532373042845
431-8200
20750
16.000
15
48
16.000
10
5個
240
58
9.53
4532373042876
431-8218
20750
16.000
15
48
16.000
10
5個
150
75
10
4532373043057
431-8277
16050
30.000
20
70
30.000
10
5個
180
75
10
4532373043088
431-8285
16050
30.000
20
70
30.000
10
5個
240
75
10
4532373043118
431-8293
16050
30.000
20
70
30.000
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
1日目
773
( 850 )
1日目
773
( 850 )
1日目
1,013
( 1,114 )
1日目
1,013
( 1,114 )
1日目
1,013
( 1,114 )
4日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所や小面積に適した研磨用小径ペーパー多羽根ホイル。
【特長】
・研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適。
・適度なしなりで平面研磨に適している。
・耐久性がある。
・狭い箇所や小面積に適した小径サイズ。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。

商品情報

適度なしなりで、平面研磨に適したペーパー

適度なしなりで、平面研磨に適したペーパー

ミニPホイルの外観

外径58mm仕様

外径58mm仕様

外径58mm仕様 使用面

外径58mm仕様
使用面

外径75mm仕様

外径75mm仕様

外径75mm仕様 使用面

外径75mm仕様
使用面

ミニPホイルの特長

研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適。
適度なしなりで平面研磨に適している。
耐久性がある。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズ。

ミニPホイルの用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。

製品仕様

外径孔径砥粒粒度最高使用
周速度
最高使用
回転数
589.53A40 ・ 60 ・80 ・100 ・12063m/s
(3,800m/min)
20,750rpm
7510A40 ・ 60 ・80 ・100 ・12063m/s
(3,800m/min)
16,050rpm
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“ミニピーホイル”のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q『ミニPホイル』と『ミニRホイル』の使い分けを教えてください。
A
『ミニPホイル』は、基盤が固く、平面研磨におすすめです。『ミニRホイル』は基盤が小さく、曲面・R面の研磨に適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー“ミニピーホイル”
ミニPホイル
ディスクペーパー“ニューエスパー”
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
ディスクペーパー ウルトラディスクUD
ディスクペーパー“GPトップミニ”
メーカーニューレジストンニューレジストンミユキ産業イチグチ日本レヂボントラスコ中山
通常価格773-729 -1,1701,373 -4662,917 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂石材 / ガラス / コンクリート / 陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
砥粒AAACAアランダム
最高使用周速度(m/s)6363----
材質1アルミナ砥材-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング