17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルアラーム温度計

通常単価(税別)
10,185
税込単価
11,204
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定・熱電対タイプ・周辺環境が変化し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~200
  • 精度
    ±1℃(−20~120℃)、±2℃(120~200℃)、±3℃(−50~−20℃)
  • 標準付属品
    単4乾電池
  • トラスココード
    838-2580
  • JANコード
    4991756222401
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
  • 電源
    単4乾電池

型番:

Y69239
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y69239の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-50~200
精度
±1℃(−20~120℃)、±2℃(120~200℃)、±3℃(−50~−20℃)
標準付属品
単4乾電池
トラスココード
838-2580
JANコード
4991756222401
質量(g)
100
材質1
樹脂
材質2
電源
単4乾電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y69239
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,185
( 11,204 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定
・熱電対タイプ
・周辺環境が変化しても測定時の表示を固定するホールド機能
・ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能
・最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ
【用途】
・室内など空間の温度測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルアラーム温度計の型番Y69239のページです。 型番Y69239に関する仕様情報を記載しております。
デジタルアラーム温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルアラーム温度計
放射温度計 FT3701
放射温度計(中心温度計機能付)
防水デジタル温度計
温度計 Kタイプ
デジタル標準温度計
メーカーアサダ日置電機テストートラスコ中山カスタムケニス
通常価格10,18531,03433,9753,30016,101 -68,400 -
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目〜お見積り
商品タイプ温度計放射温度計放射温度計温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-50~200-60.0~760.0-50~300-50~300-200~1372-99.99~400
精度±1℃(−20~120℃)、±2℃(120~200℃)、±3℃(−50~−20℃)-----
標準付属品単4乾電池-----
トラスココード838-2580-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング