17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

赤外線式(NDIR方式) CO2リークディテクタ D-TEK CO2 LB716202

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

赤外線式(NDIR方式) CO2リークディテクタ D-TEK CO2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LB716202

2021年02月に販売終了となりました。

【特長】
・CO2冷媒を高感度検知
・CO2冷媒空調、給湯機器などのガス漏れチェックに最適
・赤外線吸収検知センサーを使用し、空気中のCO2濃度を補正するため、誤作動が少ない
・充電状態や充電量低下、赤外線セルの故障などを警告表示
・赤外線センサーは長寿命の800時間
・充電式(100V AC/DC対応)

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
二酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
対応冷媒
CO2
トラスココード
806-7829
質量(g)
540(電池含む)
幅(mm)
50
奥行(mm)
66
高さ(mm)
225
検知方式
赤外線センサー式
ガス導入方法
ガス吸引方式
付属品
100VAC電源アダプタ、NiMHパワースティック、赤外線センサー、シガーライター用12Vアダプタ、予備フィルタ、ケース
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト