17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ビーバーSAWダイヤモンド

通常単価(税別)
33,59235,586
税込単価
36,95139,145
通常出荷日:6日目

【特長】・ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。・バツグンの切れ味。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チップソー:外径

(mm)

詳細タイプ

適応機種

トラスココード

外径(mm)

内径(mm)

JANコード

質量(g)

適用切断材

最小発注数量
140
ダイヤモンドB140
170Eco、170EEco、220A、360
852-2795
140
62
4991756268546
200.000
鋳鉄管
1個
165
ダイヤモンドB165
280E、360E
852-2796
165
62
4991756266726
400.000
鋳鉄管
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,592
( 36,951 )
6日目
35,586
( 39,145 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。
・バツグンの切れ味。
・焼け・バリを残さず美しい切断面。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーバーSAWダイヤモンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーバーSAWダイヤモンド
M12 FUEL カットオフツール
スライドマルノコ LS1014
スライドマルノコ LS0814FL
スライドマルノコ LS1213
スライドマルノコ LS0612FL
メーカーアサダミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタマキタマキタマキタ
通常価格33,592-27,800110,058101,574123,92189,009
通常出荷日6日目9日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他関連品チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途鉄工用鉄工用木工用木工用木工用木工用
適用チップソー:穴径(mm)621025.425.425.420

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング