17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具箱 スーパーボックス
  • SR-385
  • SR-400

工具箱 スーパーボックス

通常単価(税別)
1,6802,629
税込単価
1,8482,892
通常出荷日:1日目

あらゆるシーンに対応可能な信頼できるツールバック。【特長】・落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各種メンテナンス時での使用に最適

SR-385

  • サイズ:385×202×140mm。
  • 重量:0.86kg。
SR-385

SR-385

SR-385寸法

SR-385寸法

SR-400

  • サイズ:400×225×203mm。
  • 重量:1.7kg。
SR-400

SR-400

SR-400寸法

SR-400寸法

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

中皿寸法

(mm)

重量

(kg)

付属品

最小発注数量
385×202×140
347×152×65
4963241002232
345×142×33
0.86
中皿×1、仕切板×2
2個
400×225×203
354×161×102
4963241001815
355×155×47
1.7
中皿×1、仕切板(長)×4、仕切板(短)×2
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
1日目
2,629
( 2,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

あらゆるシーンに対応可能な信頼できるツールバック。
【特長】
・落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)。
・持ちやすいワイドハンドル(引っ張り強度120kgf)。
【用途】
・工具、道具などの収納に便利。
・各種メンテナンスに便利。

商品担当おすすめ

  • ハードマスター 画像

    メイホー(明邦化学工業)

    ハードマスター

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工具箱 スーパーボックスのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
工場内の工具入れに
5
満足度:5.0
基本的に工場の工具入れとして置きっぱなしが多いですが、たまに持ち歩くときも工具箱自体が軽量でしっかりした作りなので耐久性...もっと読む
1人が参考にしています。
ソケットレンチセット収納
5
満足度:5.0
金属製と違い樹脂製のため、軽量でサビが発生しないので良いです。 耐久性もあり使い易いです。
1人が参考にしています。
ドライバーや簡易テスター入れ
5
満足度:5.0
バイクで現場に行く際、バッグを背負いますがそれに入れて使ってます。 重量が軽く、全く苦になりません。サイズ感もいいし、長...もっと読む
1人が参考にしています。
出張用
5
満足度:5.0
 様子を見てくれと言われて出かける時にとりあえず持って行くツールを収めるために使っています。  安価で軽量でソコソコクッ...もっと読む
1人が参考にしています。
工具収納
5
満足度:5.0
樹脂製の工具箱ですが収納した工具のグリップ材と反応して溶けたりくぼんだりすることなく使えています。金属製の工具箱よりも軽...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具箱 スーパーボックス
工具箱 ドカット
ツールボックス L-Boxx
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1A
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
メーカーリングスターリングスタークニペックスエスコエスコエスコ
通常価格1,680-3,14018,4141,5701,3204,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありありなしありありあり
本体材質高耐衝撃性コーポリマー高耐衝撃性コーポリマーABSプラスチックABS樹脂 / ポリプロピレン耐衝撃性コーポリマー超高耐衝撃性コーポリマー
ハンドル可倒式
カラーブルーレッド / ブラックレッドブラックブルー / クリアーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング