17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディボックス S

通常単価(税別)
770
税込単価
847
通常出荷日:1日目

【特長】・可変仕切板1枚付きのミニツールボックスです・中身が見やすいクリアタイプ【材質】・本体:ポリプ...

詳細を確認

型番:

HB-S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB-Sの仕様・寸法情報

形状
外寸(mm)
297×180×126
内寸(mm)
286×153×119
本体材質
ポリプロピレン
カラー
クリアー
JANコード
4963189310819

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB-S
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可変仕切板1枚付きのミニツールボックスです
・中身が見やすいクリアタイプ
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディボックス Sの型番HB-Sのページです。 型番HB-Sに関する仕様情報を記載しております。
ハンディボックス Sのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
テストワーク用ケースに
5
満足度:5.0
このケースの収納力はほんとに恐ろしい! 四次元ポケットかっ!!!
1人が参考にしています。
工具入れ
5
満足度:5.0
設備のメンテに必要最低限必要となる工具入れとして購入しました。仕切り板の位置が切り替えできるので、良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディボックス S
395x295x158mmツールボックスEA505TH-2
395x295x315mmツールボックスEA505TH-4
395x295x210mmツールボックスEA505TH-3
442x357x117mmツールボックスEA505TB-7A
パーツケース EuroPlus Pro M ブルー
メーカーメイホー(明邦化学工業)エスコエスコエスコエスコALLIT
通常価格7705,10010,0705,5009,74910,418
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状
外寸(mm)297×180×126395(W)×295(D)×158(H)395(W)×295(D)×315(H)395(W)×295(D)×210(H)442(W)×357(D)×117(H)370(奥行) / 440(間口) / 70(高さ)
内寸(mm)286×153×119350(W)×270(D)×122(H)350(W)×270(D)×280(H)350(W)×270(D)×175(H)380(W)×313(D)×71(H)325(奥行) / 430(間口) / 63(高さ)
本体材質ポリプロピレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン耐衝撃性プラスチックスチール
カラークリアーグリーン / ブラックグリーン / ブラックグリーン / ブラックブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト