17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハードマスター

通常単価(税別)
2,595
税込単価
2,855
通常出荷日:4日目

【特長】・フタを閉める事で、簡易ロックがかかるので、止具を閉め忘れて持ち上げても中身の飛び出しを防ぐW...

詳細を確認

型番:

HM-400
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM-400の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
あり
外寸(mm)
400×230×180
内寸(mm)
378×188×78
本体材質
耐衝撃コーポリマー
ハンドル可倒式
カラー
ブラック
JANコード
4963189612081
中皿寸法(mm)
内寸:371×181×63
Wロックシステム
ステンレスピン
付属品
中皿×1、トムケースHD×1

絞り込み条件

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM-400

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

中皿寸法

(mm)

Wロックシステム

付属品

最小発注数量
400×230×180
378×188×78
4963189612081
内寸:371×181×63
中皿×1、トムケースHD×1
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,595
( 2,855 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタを閉める事で、簡易ロックがかかるので、止具を閉め忘れて持ち上げても中身の飛び出しを防ぐWロックシステム付き工具箱。
・本体は車のバンパー素材を使用しており、超高強度です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードマスターの型番HM-400のページです。 型番HM-400に関する仕様情報を記載しております。
ハードマスターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具類の収納
5
満足度:5.0
フタを閉めると簡易的なロックがかかり、バックルを閉め忘れた際でも工具箱の中身がこぼれたいので便利。本体は硬い厚めのプラス...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードマスター
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1A
工具箱 スーパーボックス
工具箱 ドカット
475x280x220mm工具箱(中皿付/赤/ワンバックル)EA505K-475B
メーカーメイホー(明邦化学工業)エスコエスコリングスターリングスターエスコ
通常価格2,5951,5701,3201,680 -3,1403,700
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありありありありありあり
本体材質耐衝撃コーポリマーABS樹脂 / ポリプロピレン耐衝撃性コーポリマー高耐衝撃性コーポリマー高耐衝撃性コーポリマー高耐衝撃性コポリマー
ハンドル可倒式
カラーブラックブラックブルー / クリアーブルーレッド / ブラックレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト