ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ティグ溶加棒(異種金属接合用)

  • 商品タイプ
    溶接棒
  • 棒径 (mm)
    1.6
  • 棒長 (mm)
    1000
  • 内容量
    1パック(5kg入)
  • 引張強さ (N/mm2)
    809
  • 伸び (%)
    20.9
  • 0.2%耐力 (N/mm2)
    657
  • 小包装質量 (kg)
    5
  • 棒端色
    緑色-赤色(側面)
  • 予熱・パス間 (℃)
    150
  • ビッカース (Hv)
    240~255
  • ロックウェル (HRC)
    20~23
  • ショアー (Hs)
    34~37

型番:

HE-500R-1.6-5
解除
    数量:

    HE-500R-1.6-5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    溶接棒
    棒径(mm)
    1.6
    棒長(mm)
    1000
    内容量
    1パック(5kg入)
    引張強さ(N/mm2)
    809
    伸び(%)
    20.9
    0.2%耐力(N/mm2)
    657
    小包装質量(kg)
    5
    棒端色
    緑色-赤色(側面)
    予熱・パス間(℃)
    150
    ビッカース(Hv)
    240~255
    ロックウェル(HRC)
    20~23
    ショアー(Hs)
    34~37
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HE-500R-1.6-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,374
    ( 38,911 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・HE-500Rは、溶着金属が二相合金を示すティグ溶加棒です
    溶接割れ感受性が低く耐熱、耐食、耐衝撃摩耗にもすぐれた性能を発揮するため、各種金型材料の補修肉盛や硬化肉盛の下盛溶接、異種金属の溶接などに広く用いられます
    ・構成化学成分:C、Si、Mn、Ni、Cr
    【用途】
    ・鋳鋼の溶接、耐食、耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型など割れ感度の高い特殊鋼の接合や下盛溶接など

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ティグ溶加棒(異種金属接合用)の型番HE-500R-1.6-5のページです。 型番HE-500R-1.6-5に関する仕様情報を記載しております。
    ティグ溶加棒(異種金属接合用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ティグ溶加棒(異種金属接合用)
    ティグ溶加棒(硬化肉盛用)
    ティグ溶加棒(低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用)
    ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R
    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R
    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR
    メーカーニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業
    通常価格35,37494,29620,515 -22,097 -12,500 -24,516 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜4日目
    商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
    棒径(mm)1.61.6----
    棒長(mm)100010001000100010001000
    内容量1パック(5kg入)1パック(5kg入)1パック(5kg入)1箱(5kg入)1ケース(5kg入)1ケース(5kg入)
    引張強さ(N/mm2)809-568603580564
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました