ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ティグ溶加棒(硬化肉盛用)

通常単価(税別)
94,296
税込単価
103,726
通常出荷日:4日目

【特長】・BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒ですその...

詳細を確認

型番:

BKD-61R-1.6-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKD-61R-1.6-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接棒
棒径(mm)
1.6
棒長(mm)
1000
内容量
1パック(5kg入)
化学成分一例C(%)
0.38
Si(%)
0.93
Mn(%)
0.4
Cr(%)
5.19
Mo(%)
1.21
小包装質量(kg)
5
予熱・パス間(℃)
300
ビッカース(Hv)
連続肉盛:530~600、予熱・パス間:560~635
ロックウェル(HRC)
連続肉盛:51~55、予熱・パス間:53~57
ショアー(Hs)
連続肉盛:68~74、予熱・パス間:71~77

型番リスト

表示件数
型番
BKD-61R-1.6-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,296
( 103,726 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です
その特徴は耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です
なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です
・化学成分一例:V⇒0.82
【用途】
・打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

溶加棒の化学成分一例(%)

CSiMnCrMoV
0.380.930.405.191.210.82

規格表

ティグ溶加棒(硬化肉盛用) 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ティグ溶加棒(硬化肉盛用)の型番BKD-61R-1.6-5のページです。 型番BKD-61R-1.6-5に関する仕様情報を記載しております。
ティグ溶加棒(硬化肉盛用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ティグ溶加棒(硬化肉盛用)
ティグ溶加棒(異種金属接合用)
ティグ溶加棒(低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用)
ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R
ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R
ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR
メーカーニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業
通常価格94,29635,37420,515 -22,097 -12,500 -24,516 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜4日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
棒径(mm)1.61.6----
棒長(mm)100010001000100010001000
内容量1パック(5kg入)1パック(5kg入)1パック(5kg入)1箱(5kg入)1ケース(5kg入)1ケース(5kg入)
化学成分一例C(%)0.38-0.0120.050.050.010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト