17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

J-HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J-HDの仕様・寸法情報

形状
外寸(mm)
178×120×60
内寸(mm)
170×108×56
本体材質
ポリプロピレン
カラー
クリアー
JANコード
4963189612203

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
J-HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
352
( 387 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕切無しタイプのケース・シリーズ最深型内寸56mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジミーケース HDの型番J-HDのページです。 型番J-HDに関する仕様情報を記載しております。
ジミーケース HDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジミーケース HD
ESDパーツケース B-17BB
パーツケース EuroPlus Pro M ブルー
パーツケース EuroPlus Pro M 2段タイプ
525x238x150mm収納ケース(クリア)EA506L-106
319x240x92mm持続性透明帯電防止ケースEA508FB-40
メーカーメイホー(明邦化学工業)ホーザンALLITALLITエスコエスコ
通常価格3524,46310,41813,0551,6703,650
通常出荷日9日目5日目1日目1日目1日目1日目
形状
外寸(mm)178×120×60254×41×185370(奥行) / 440(間口) / 70(高さ)105(高さ) / 370(奥行) / 440(間口)525(W)×238(D)×150(H)319(W)×240(D)×92(H)
内寸(mm)170×108×56245×34.5×176325(奥行) / 430(間口) / 63(高さ)325(奥行) / 96(高さ) / 430(間口)452(W)×187(D)×130(H)307(W)×228(D)×82(H)
本体材質ポリプロピレンABSスチールスチールポリプロピレンABS樹脂
カラークリアークリアーブルーブルークリアークリアー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト