17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KH-E クイックチェンジ スタブホルダ KHB-E ホルダボディ

通常単価(税別)
24,49631,248
税込単価
26,94634,373
通常出荷日:2日目

【特長】・間ピッチの狭い多軸加工用のクイックチェンジスタブホルダです。・アルミ合金、鋳鉄の加工に最適。...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 主軸・シャンク番号

  • ホルダ長さ(mm)

  • 先端チャック部外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

重量

(g)

L1

(mm)

L2

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

(mm)

T

(mm)

最小発注数量
14
69
23
100
34
35
23
26.3
14
-
1個
20
80
26
200
35
45
26
35
20
24
1個
25
95
36
400
35
60
36
44
25
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,248
( 34,373 )
2日目
24,496
( 26,946 )
2日目
26,940
( 29,634 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・間ピッチの狭い多軸加工用のクイックチェンジスタブホルダです。
・アルミ合金、鋳鉄の加工に最適。(鋳鉄加工ではドリル加工のみ可能。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KH-E クイックチェンジ スタブホルダ KHB-E ホルダボディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KH-E クイックチェンジ スタブホルダ KHB-E ホルダボディ
メガEチャック BBT40
メガEチャック BBT30
メガEチャック BBT50
二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックEタイプ
メガEチャック C4/C5/C6
メーカーNTツール大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格24,496-28,560 -25,330 -33,830 -28,050 -33,100 -
通常出荷日2日目5日目〜5日目5日目5日目5日目
主軸・シャンク形状ST(ストレートシャンク)BTBTBTHSK-EC(ポリゴンテーパ)
主軸・シャンク種類STBTBBTBTHSK-EC
クーラント等供給方式センタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルー
B(mm)0-----
セット内容ホルダ+プリセットドライバ+キャップ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト