ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

通常単価(税別)
34,112
税込単価
37,523
通常出荷日:3日目

【特長】・専用機、トランスファーマシンでのスタブドリル加工用。

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

KH-12AR/00006/1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KH-12AR/00006/1.5の仕様・寸法情報

CADデータ有無(2D/3D)
2D
保持可能刃径(mm)
1.5
チャック種類
ストレートコレット
ホルダ長さ L(mm)
23~45
クーラント方式
センタースルー(刃物スルー)
L1(mm)
34
L2(mm)
35
D1(mm)
19
D2(mm)
20
B(mm)
0
D(mm)
12
C(mm)
3
コレット
FDC-07
質量(g)
100
スパナ(別売)
2面巾17
キャップ
KDP-1414
セット内容
ホルダ+プリセットドライバ+キャップ+コレット
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
KH-12AR/00006/1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,112
( 37,523 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用機、トランスファーマシンでのスタブドリル加工用。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセットの型番KH-12AR/00006/1.5のページです。 型番KH-12AR/00006/1.5に関する仕様情報を記載しております。
KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット
PSB プルスタッド BT
HDC・A、HDZ、SDM、KH-E 専用スパナ
クイック式フェイスミルアーバ
クイック式テーパスリーブ
クイック式NPUドリルチャック
メーカーNTツールNTツールNTツール日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格34,1123,069 -1,858 -8,894 -6,907 -22,091 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
CADデータ有無(2D/3D)2D2D----
保持可能刃径(mm)1.5-----
チャック種類ストレートコレット-----
ホルダ長さ L(mm)23~45-----
クーラント方式センタースルー(刃物スルー)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング