17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

HDC・A、HDZ、SDM、KH-E 専用スパナ

通常単価(税別)
1,8583,703
税込単価
2,0444,073
通常出荷日:3日目~5日目

【用途】・コレットホルダなどのキャップの締め付けに使います。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

標準締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
10~15
1個
30~35
1個
35~40
1個
40~45
1個
55~60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
5日目
1,858
( 2,044 )
3日目
3,114
( 3,425 )
5日目
2,577
( 2,835 )
3日目
3,703
( 4,073 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コレットホルダなどのキャップの締め付けに使います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDC・A、HDZ、SDM、KH-E 専用スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDC・A、HDZ、SDM、KH-E 専用スパナ
専用スパナ キャップ
スパナ
RF型専用スパナ
メガEナット
フックスパナ
メーカーNTツールNTツールアルプスツールカトウ工機大昭和精機VERTEX
通常価格1,858-5,5003,017 -6,049 -6,565 -1,997
通常出荷日3日目〜1日目3日目6日目5日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト