17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が188型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • ツバ部径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首下長ℓ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

D 型 右回り切欠き型差込みブシュ

通常単価(税別)
3,1305,934
税込単価
3,4436,527
通常出荷日:2日目~3日目

【用途】・長期にわたり大量に同じ製品を作るとき。・複数の穴(刃物径)をご使用される場合。・2種類以上の...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が188型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

ツバ部径

(mm)

全長

(mm)

首下長ℓ

(mm)

工具差し込み部R

(mm)

ℓ1

(mm)

規格

h

(mm)

a

(mm)

A

(°)

(mm)

止めネジ/止めガネ

最小発注数量
1.6
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
1.7
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
1.8
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
1.9
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
2
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
2.1
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
2.2
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
2.3
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
2.4
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
2.5
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
2.6
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
2.7
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
2.8
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
2.9
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.1
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.1
8
16
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.2
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.2
8
16
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.3
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.3
8
16
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.4
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.4
8
16
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.5
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.5
8
16
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.6
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.6
8
16
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.7
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.7
8
16
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.8
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.8
8
16
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.9
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
3.9
8
16
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4
8
16
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4
8
16
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.1
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.1
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.2
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.2
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.3
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.3
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.4
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.4
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.5
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.5
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.6
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.6
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.7
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.7
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.8
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.8
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.9
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
4.9
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
5
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
5
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
5.1
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
5.1
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
5.2
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
5.2
10
19
24
16
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
5.3
10
19
20
12
1
8
並級ドリル用
3.5
3
60
7
R-5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,330
( 4,763 )
2日目
4,330
( 4,763 )
2日目
4,330
( 4,763 )
2日目
4,330
( 4,763 )
2日目
4,330
( 4,763 )
2日目
3,590
( 3,949 )
2日目
3,590
( 3,949 )
2日目
3,590
( 3,949 )
2日目
3,590
( 3,949 )
2日目
3,590
( 3,949 )
2日目
3,590
( 3,949 )
2日目
3,590
( 3,949 )
2日目
3,590
( 3,949 )
2日目
3,590
( 3,949 )
2日目
3,590
( 3,949 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,610
( 3,971 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,610
( 3,971 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,610
( 3,971 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,610
( 3,971 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,610
( 3,971 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,610
( 3,971 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,610
( 3,971 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,610
( 3,971 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,610
( 3,971 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,610
( 3,971 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目
3,440
( 3,784 )
2日目
3,130
( 3,443 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・長期にわたり大量に同じ製品を作るとき。
・複数の穴(刃物径)をご使用される場合。
・2種類以上のドリルを使用するとき。又は、ドリル加工とリーマ加工を併用するとき。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D 型 右回り切欠き型差込みブシュのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具
4
満足度:4.0
いつもドリルやリーマの案内として使っています。品質は問題ありません。いいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D 型 右回り切欠き型差込みブシュ
E 型 左回り切欠き型差込みブシュ
F 型 切欠き型差込みブシュ
C 型 丸型差込みブシュ
A 型 ツバなし固定ブシュ
G 型 案内用固定ブシュ
メーカーNTツールNTツールNTツールNTツールNTツールNTツール
通常価格3,130-4,940 -2,830 -2,540 -1,150 -1,270 -
通常出荷日2日目〜3日目2日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目
CADデータ有無(2D/3D)2D2D2D2D2D2D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト