17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,331型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • ツバ部径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首下長ℓ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

B型 ツバ付き固定ブシュ

通常単価(税別)
1,6278,480
税込単価
1,7909,328
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ブシュプレートに圧入固定し、ドリルをガイドするためのツバ付き固定ブシュです。【特長】・内径は、精級と並...

詳細を確認
  • 固定ブシュは正しく圧入してください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が1,331型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

内径(d) の許容差

d1.6 ~ 3.03.1 ~ 6.06.1 ~ 10.010.1 ~ 18.018.1 ~ 30.030.1 ~ 50.050.1 ~ 55.0
SB (G6)+0.008
+0.002
+0.012
+0.004
+0.014
+0.005
+0.017
+0.006
+0.020
+0.007
+0.025
+0.009
+0.029
+0.010
B+0.025
+0.002
+0.030
+0.004
+0.036
+0.005
+0.043
+0.006
+0.052
+0.007
+0.062
+0.009
+0.074
+0.010
 

内径に対する外径の振れ

d1.6 ~ 18.018.1 ~ 50.050.1 ~ 55.0
SB0.005以内0.008以内0.010以内
B0.012以内0.020以内0.025以内

1. ツバ付固定ブシュに差込みブシュは入りません。差込みブシュには案内用固定ブシュG型をご使用ください。
2. ツバ付固定ブシュの外径(D)はp6公差なので、ブシュプレートの穴をH7公差にして圧入してください。H7公差は外径m5のリーマで仕上げることができます。
3. 冷しばめでのご使用はブシュが変形する場合があります。

 

ブシュプレートの内径

ブシュプレートの内径0.8 ~ 3.03.1 ~ 6.06.1 ~ 10.010.1 ~ 18.018.1 ~ 30.030.1 ~ 50.050.1 ~ 55.0
H7公差+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0
+0.021
0
+0.025
0
+0.030
0

外形図

型番リスト

表示件数

適応工具

内径

(mm)

外径

(mm)

ツバ部径

(mm)

全長

(mm)

首下長ℓ

(mm)

工具差し込み部R

(mm)

ℓ1

(mm)

最小発注数量
並級ドリル
1.6
5
9
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
1.6
5
9
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
1.6
5
9
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
1.7
5
9
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
1.7
5
9
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
1.7
5
9
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
1.8
5
9
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
1.8
5
9
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
1.8
5
9
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
1.9
5
9
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
1.9
5
9
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
1.9
5
9
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
2
5
9
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
2
5
9
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
2
5
9
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
2.1
7
11
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
2.1
7
11
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
2.2
7
11
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
2.2
7
11
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
2.2
7
11
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
2.3
7
11
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
2.3
7
11
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
2.3
7
11
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
2.4
7
11
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
2.4
7
11
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
2.4
7
11
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
2.5
7
11
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
2.5
7
11
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
2.5
7
11
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
2.6
7
11
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
2.6
7
11
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
2.6
7
11
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
2.7
7
11
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
2.7
7
11
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
2.7
7
11
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
2.8
7
11
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
2.8
7
11
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
2.9
7
11
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
2.9
7
11
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
2.9
7
11
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
3
7
11
10.5
8
1
2.5
1個
並級ドリル
3
7
11
12.5
10
1
2.5
1個
並級ドリル
3
7
11
14.5
12
1
2.5
1個
並級ドリル
3.1
8
12
13
10
1
3
1個
並級ドリル
3.1
8
12
15
12
1
3
1個
並級ドリル
3.1
8
12
19
16
1
3
1個
並級ドリル
3.2
8
12
13
10
1
3
1個
並級ドリル
3.2
8
12
15
12
1
3
1個
並級ドリル
3.3
8
12
13
10
1
3
1個
並級ドリル
3.3
8
12
15
12
1
3
1個
並級ドリル
3.3
8
12
19
16
1
3
1個
並級ドリル
3.4
8
12
13
10
1
3
1個
並級ドリル
3.4
8
12
19
16
1
3
1個
並級ドリル
3.5
8
12
13
10
1
3
1個
並級ドリル
3.5
8
12
15
12
1
3
1個
並級ドリル
3.5
8
12
19
16
1
3
1個
並級ドリル
3.6
8
12
13
10
1
3
1個
並級ドリル
3.6
8
12
15
12
1
3
1個
並級ドリル
3.6
8
12
19
16
1
3
1個
並級ドリル
3.7
8
12
13
10
1
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,750
( 3,025 )
3日目
3,010
( 3,311 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
2,750
( 3,025 )
3日目
3,010
( 3,311 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
2,750
( 3,025 )
3日目
3,010
( 3,311 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
2,750
( 3,025 )
3日目
3,010
( 3,311 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
2,750
( 3,025 )
3日目
3,010
( 3,311 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,610
( 2,871 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
1,820
( 2,002 )
3日目
2,010
( 2,211 )
3日目
2,210
( 2,431 )
5日目
1,820
( 2,002 )
3日目
2,010
( 2,211 )
3日目
1,820
( 2,002 )
3日目
2,010
( 2,211 )
3日目
2,210
( 2,431 )
3日目
1,820
( 2,002 )
5日目
2,210
( 2,431 )
3日目
1,820
( 2,002 )
3日目
2,010
( 2,211 )
3日目
2,210
( 2,431 )
5日目
1,820
( 2,002 )
3日目
2,010
( 2,211 )
3日目
2,210
( 2,431 )
3日目
1,820
( 2,002 )
3日目

詳細情報

基本情報

ブシュプレートに圧入固定し、ドリルをガイドするためのツバ付き固定ブシュです。
【特長】
・内径は、精級と並級の2種類。
・外径と端面を直角にするための研磨用ニガシ。
・外径は内径を基準とした高精度仕上げ。
・ブシュ内側にはドリルをなめらかに挿入させるガイド。
・ブシュ外側にはブシュを圧入しやすくするための面取り加工。
・耐摩耗性に優れる硬度(HRC 60~64°)。
【仕様】
・材質:SK-5またはSK-5同等以上

ご注意

  • 固定ブシュは正しく圧入してください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B型 ツバ付き固定ブシュのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
加工治具の位置決め用
5
満足度:5.0
加工治具の位置決め用 他の商社でも取りあつかいしてるのですが、 見積もりに時間がかかるため ミスミを使わせてもらっていま...もっと読む
0人が参考にしています。
金型
4
満足度:4.0
ほしかった寸法が在庫品であり、急いでいたので助かりました。また機会があれば購入します。
0人が参考にしています。
治具のドリルガイド
5
満足度:5.0
治具のドリルガイドに使用しています。 以前はプレスのボタンダイを転用していましたが、 専用部品があると助かります。
0人が参考にしています。
部品への穴加工ガイド
5
満足度:5.0
ボール盤での部品加工用に購入。精度も十分で申し分なし。今までは商社からの購入が手間だったがこちらで購入できるようになり助...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B型 ツバ付き固定ブシュ
A 型 ツバなし固定ブシュ
G 型 案内用固定ブシュ
C 型 丸型差込みブシュ
F 型 切欠き型差込みブシュ
D 型 右回り切欠き型差込みブシュ
メーカーNTツールNTツールNTツールNTツールNTツールNTツール
通常価格1,627-1,150 -1,270 -2,540 -2,830 -3,130 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目〜
ツバありなし----
固定/差込固定固定----
材質SK-5または同等以上SK-5または同等以上の材質----
CADデータ有無(2D/3D)2D2D2D2D2D2D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブシュカテゴリの売れ筋ランキング