ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

FSC タップコレット コレットスルー用

通常単価(税別)
10,149
税込単価
11,164
通常出荷日:3日目

【特長】・タップ加工用の高精度コレットです。・センタースルークーラント対応可能。

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

FSC-09-6.0-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSC-09-6.0-Cの仕様・寸法情報

CADデータ有無(2D/3D)
2D
Type
09シリーズ
刃具シャンク径(mm)
6
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FSC-09-6.0-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,149
( 11,164 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップ加工用の高精度コレットです。
・センタースルークーラント対応可能。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FSC タップコレット コレットスルー用の型番FSC-09-6.0-Cのページです。 型番FSC-09-6.0-Cに関する仕様情報を記載しております。
FSC タップコレット コレットスルー用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FSC タップコレット コレットスルー用
タップコレット(ニューベビーチャック用)
ニュードリルミルチャック用タッピングコレット
TC型タップコレット
ZKNタップコレット
MRC タップコレット
メーカーNTツール大昭和精機ユキワ精工カトウ工機日研工作所マンヨーツール
通常価格10,14911,730 -19,108 -9,987 -18,00410,508 -
通常出荷日3日目3日目〜1日目在庫品1日目〜3日目〜5日目
CADデータ有無(2D/3D)2D-----
Type09シリーズ-----
刃具シャンク径(mm)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト