17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FDC-OH クーラント穴付き刃具用 コレット

通常単価(税別)
4,9826,713
税込単価
5,4807,384
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ダブルテーパーのクーラント穴付き刃物用高精度コレットです。【用途】・高精度コレットホルダHD...

詳細を確認
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適合本体名

  • 適合本体サイズ(mm)

  • 最小把握径(mm)

  • 最大把握径(mm)

  • 等級

  • 把握径(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

適合本体名

適合本体サイズ

(mm)

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

等級

把握径

(mm)

4D先端振れ精度

(mm)

Type

刃具シャンク径

(mm)

最小発注数量
SDM/HDC・A/HDC・A-CF
09
4.0以上
4.0以下
A級
4
0.01
09シリーズ
4
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A
22
7.0以上
8.0以下
AA級
7.5
0.005
22シリーズ
7.5
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF
16
8.0以上
8.0以下
A級
8
0.01
16シリーズ
8
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF
16
11.0以上
11.0以下
A級
11
0.01
16シリーズ
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,982
( 5,480 )
3日目
6,713
( 7,384 )
3日目
5,898
( 6,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,898
( 6,488 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルテーパーのクーラント穴付き刃物用高精度コレットです。
【用途】
・高精度コレットホルダHDC・A、スタブホルダKH・Eなどにご使用頂けます。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FDC-OH クーラント穴付き刃具用 コレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FDC-OH クーラント穴付き刃具用 コレット
クーラント穴付き刃具用コレット FDC-OH
コレット FDC
FDC-MS セミドライ加工用 コレット
AR/OHクーラントコレット
CMZ/CMA用コレット
メーカーNTツールNTツールNTツールNTツールアルプスツールWINWELL JAPAN
通常価格4,982-6,713 -5,798 -13,7968,988 -5,760 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目8日目
CADデータ有無(2D/3D)2D2D2D2D--
よく一緒に購入される商品

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング