17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コレット FDC
NTツール
PSB プルスタッド BT
NTツール
ストレートコレット MC
NTツール

FDC-MS セミドライ加工用 コレット

通常単価(税別)
13,79613,382
税込単価
15,17614,720
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・比較的大きめの粒子を高速で刃具に沿って吹き付ける事でワーク表面及び刃具等に潤滑油を付着させる...

詳細を確認
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

FDC-04009-MSAA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FDC-04009-MSAAの仕様・寸法情報

4D先端振れ精度(mm)
0.005
CADデータ有無(2D/3D)
2D
Type
09シリーズ
刃具シャンク径(mm)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
FDC-04009-MSAA

4D先端振れ精度

(mm)

Type

刃具シャンク径

(mm)

最小発注数量
0.005
09シリーズ
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,79613,382
( 14,720 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・比較的大きめの粒子を高速で刃具に沿って吹き付ける事でワーク表面及び刃具等に潤滑油を付着させる。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FDC-MS セミドライ加工用 コレットの型番FDC-04009-MSAAのページです。 型番FDC-04009-MSAAに関する仕様情報を記載しております。
FDC-MS セミドライ加工用 コレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FDC-MS セミドライ加工用 コレット
コレット FDC
FDC-OH クーラント穴付き刃具用 コレット
クーラント穴付き刃具用コレット FDC-OH
CMZ/CMA用コレット
コレット(小径コレットチャック用)
メーカーNTツールNTツールNTツールNTツールWINWELL JAPAN聖和精機
通常価格13,7965,798 -4,982 -6,713 -5,760 -4,537 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜8日目在庫品1日目〜
CADデータ有無(2D/3D)2D2D2D2D--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト