17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FDC-C コレットスルー用 コレット

通常単価(税別)
8,00914,705特別価格
税込単価
8,81016,176特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ダブルテーパーのコレットスルー用高精度コレットです。【用途】・高精度コレットホルダHDC・A...

詳細を確認
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適合本体名

  • 適合本体サイズ(mm)

  • 最小把握径(mm)

  • 最大把握径(mm)

  • 等級

  • 把握径(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

適合本体名

適合本体サイズ

(mm)

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

等級

把握径

(mm)

4D先端振れ精度

(mm)

Type

刃具シャンク径

(mm)

最小発注数量
SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A/ERC/ERC-T
07
3.0以上
3.0以下
AA級
3
0.005
07シリーズ
3
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A/ERC/ERC-T
07
4.0以上
4.0以下
AA級
4
0.005
07シリーズ
4
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A
09
4.0以上
4.0以下
AA級
4
0.005
09シリーズ
4
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A/ERC/ERC-T
07
6.0以上
6.0以下
AA級
6
0.005
07シリーズ
6
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF
09
6.0以上
6.0以下
A級
6
0.01
09シリーズ
6
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A
09
6.0以上
6.0以下
AA級
6
0.005
09シリーズ
6
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A
16
6.0以上
6.0以下
AA級
6
0.005
16シリーズ
6
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF
09
7.0以上
7.0以下
A級
7
0.01
09シリーズ
7
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A
12
10.0以上
10.0以下
AA級
10
0.005
12シリーズ
10
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A
12
12.0以上
12.0以下
AA級
12
0.005
12シリーズ
12
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF
16
16.0以上
16.0以下
A級
16
0.01
16シリーズ
16
1個
SDM/HDC・A/HDC・A-CF/GDC・A
22
20.0以上
20.0以下
AA級
20
0.005
22シリーズ
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,705
( 16,176 )
3日目
14,705
( 16,176 )
3日目
8,079
( 8,887 )
3日目
14,705
( 16,176 )
3日目
8,898
( 9,788 )
3日目
8,079
( 8,887 )
3日目
8,2678,018
( 8,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,898
( 9,788 )
3日目
8,009
( 8,810 )
3日目
8,648
( 9,513 )
3日目
8,226
( 9,049 )
3日目
8,673
( 9,540 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルテーパーのコレットスルー用高精度コレットです。
【用途】
・高精度コレットホルダHDC・A、スタブホルダKH・Eなどにご使用頂けます。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FDC-C コレットスルー用 コレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FDC-C コレットスルー用 コレット
コレット FDC
FDC-MS セミドライ加工用 コレット
FDC-OH クーラント穴付き刃具用 コレット
クーラント穴付き刃具用コレット FDC-OH
CMZ/CMA用コレット
メーカーNTツールNTツールNTツールNTツールNTツールWINWELL JAPAN
通常価格8,009-5,798 -13,7964,982 -6,713 -5,760 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目
CADデータ有無(2D/3D)2D2D2D2D2D-
よく一緒に購入される商品

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング