ツール用品技術窓口

確定しました

  • タッピング能力・タップサイズ(メートルM)

  • タッピング能力・タップサイズ(管用P)

  • タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)

  • ホルダ長さ(mm)

  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

WFP クイックチェンジ タッピングチャック

通常単価(税別)
35,791
税込単価
39,370
通常出荷日:3日目

【特長】・細いチャック外径。・タップアダプタの着脱がクイックチェンジ。・ラジアルフロート機構付き。下穴...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

WFP1/TR20X2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WFP1/TR20X2の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
MT(モールステーパ)
タッピング能力・タップサイズ(メートルM)
M3~M12(M15)
タッピング能力・タップサイズ(管用P)
P1/8~1/4
タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)
U1/4~U7/16(U9/16)
ホルダ長さ(mm)
70~100
先端チャック部外径(mm)
32

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
WFP1/TR20X2

タッピング能力・タップサイズ(メートルM)

タッピング能力・タップサイズ(管用P)

タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

最小発注数量
M3~M12(M15)
P1/8~1/4
U1/4~U7/16(U9/16)
70~100
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,791
( 39,370 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細いチャック外径。
・タップアダプタの着脱がクイックチェンジ。
・ラジアルフロート機構付き。下穴とタップの芯ずれを吸収します。
【用途】
・機械の送り:ピッチ送り。
・専用機。
・トランスファーマシン。
・タッピングマシン…等にご使用下さい。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WFP クイックチェンジ タッピングチャックの型番WFP1/TR20X2のページです。 型番WFP1/TR20X2に関する仕様情報を記載しております。
WFP クイックチェンジ タッピングチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WFP クイックチェンジ タッピングチャック
HA-M型タッパー
SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)
タッパチャック フロート付
メーカーNTツールカトウ工機カトウ工機大昭和精機大昭和精機日研工作所
通常価格35,79131,663 -62,638 -29,288 -44,59327,717 -
通常出荷日3日目4日目〜4日目〜5日目5日目3日目
主軸・シャンク形状MT(モールステーパ)BTBTHSK-AHSK-ABT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト