ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ボビン【2個入り】

通常単価(税別)
5,120
税込単価
5,632
通常出荷日:1日目

【仕様】・ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)用のボビンです。

型番:

K1-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

K1-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機用パーツ
出力(W)
700
パック入数(本)
2
トラスココード
242-8831
質量(g)
80
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K1-B
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,120
( 5,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)用のボビンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ボビンの型番K1-Bのページです。 型番K1-Bに関する仕様情報を記載しております。
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ボビンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塩ビ溶接機の修理
5
満足度:5.0
通常は近隣の工具商に依頼するのですが、こちらで購入できることがわかり、入荷ま早く助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ボビン
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品
ホットジェット K-2Aボビン
ホットジェット用ガン
ハンディ熱風機_スピード溶接ノズル
メーカーマツデンマツデンマツデンマツデンマツデンパークヒート
通常価格5,120116,288 -18,7047,41726,5579,701
通常出荷日1日目1日目4日目4日目10日目1日目
商品タイプ熱風加工機用パーツホットジェット熱風加工機熱風加工機用パーツ熱風加工機熱風加工機用パーツ
出力(W)700-----
パック入数(本)2-----
トラスココード242-8831--853-6837853-6838-
質量(g)809000.0-100.0001000.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング