17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

WE、WER クイックチェンジ タップアダプタ

通常単価(税別)
5,6205,920
税込単価
6,1826,512

【特長】・クイックチェンジ機構付き。【用途】・通し穴、止まり穴、右ネジ、左ネジ...

詳細情報を確認する
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D
  • チャック種類
    ストレートコレット
  • ホルダ長さ L (mm)
    7
  • クーラント方式
    センタースルー(刃物スルー)
  • L3 (mm)
    4

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

L1

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

(mm)

タップサイズ

L4

(mm)

チャックサイズ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
15
12.5
13
22
M3
19.5
0
30
1個
15
12.5
13
22
M5
19.5
0
30
1個
15
12.5
13
22
M6
19.5
0
30
1個
17
19
19
30
M6
21.5
1 32
60
1個
17
19
19
30
M8
21.5
1 32
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,620
( 6,182 )
3日目
5,620
( 6,182 )
3日目
5,620
( 6,182 )
3日目
5,920
( 6,512 )
3日目
5,920
( 6,512 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックチェンジ機構付き。
【用途】
・通し穴、止まり穴、右ネジ、左ネジの総てに使用。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WE、WER クイックチェンジ タップアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WE、WER クイックチェンジ タップアダプタ
PSB プルスタッド BT
データワンコレットホルダ E型用 タップロッド
クイック式フェイスミルアーバ
クイック式テーパスリーブ
クイック式NPUドリルチャック
メーカーNTツールNTツールMSTコーポレーション日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格5,620-3,069 -2,4758,894 -6,907 -22,091 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
CADデータ有無(2D/3D)2D2D----
チャック種類ストレートコレット-----
ホルダ長さ L(mm)7-----
クーラント方式センタースルー(刃物スルー)-----
L3(mm)4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト