ツール用品技術窓口

確定しました

  • ツーリング用品種類

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

D アジャスタブルアダプタ ショートデザイン

通常単価(税別)
9,844
税込単価
10,828
通常出荷日:3日目

【特長】・Tr ナット付、SSMA ナット付の2タイプがあります。・SSMA ナット付は、ドリリングチ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

D36-3/TR36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D36-3/TR36の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
アダプタ
D1(mm)
50
ℓ(mm)
14~48
D(mm)
36
MT(mm)
3
詳細タイプ
Trナット付
T(mm)
37.5
L(mm)
118
b(mm)
8
サイズ(mm)
-
質量(g)
680
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D36-3/TR36

ツーリング用品種類

D1

(mm)

(mm)

(mm)

MT

(mm)

詳細タイプ

T

(mm)

L

(mm)

b

(mm)

サイズ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
アダプタ
50
14~48
36
3
Trナット付
37.5
118
8
-
680
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,844
( 10,828 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Tr ナット付、SSMA ナット付の2タイプがあります。
・SSMA ナット付は、ドリリングチャック併用でクィックチェンジ可能。
【用途】
・ドリルおよび座ぐり加工用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D アジャスタブルアダプタ ショートデザインの型番D36-3/TR36のページです。 型番D36-3/TR36に関する仕様情報を記載しております。
D アジャスタブルアダプタ ショートデザインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D アジャスタブルアダプタ ショートデザイン
スーパーG1チャック用振れ調整器ゼロダス
コレットエジェクタ(ニューベビーEコレット用)
スパナ(DTA3用)
フックスパナ FSシリーズ
MRC用レンチ
メーカーNTツールユキワ精工大昭和精機MSTコーポレーションユキワ精工マンヨーツール
通常価格9,84428,864 -1,6007,4291,030 -3,800 -
通常出荷日3日目1日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト