ツール用品技術窓口
サイドロックにて刃物を保持する事が出来るミーリングチャック。【特長】・側面からネジで締め付けるタイプで...
詳細を確認
SLAサイドロックホルダの寸法図
BT型式

HSK型式/Type1

HSK型式/Type2
| 型式 | d (H6) | L | D | l MIN | l MAX | l1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-SLA16-75 | 16 | 75 | 40 | 55 | 70 | 25 | 0.8 |
| BT30-SLA20-75 | 20 | 75 | 40 | 55 | 70 | 25 | 0.8 |
| BT30-SLA25-75 | 25 | 75 | 46 | 55 | 70 | 25 | 0.8 |
| BT40-SLA20-90 | 20 | 90 | 50 | 55 | 70 | 25 | 1.8 |
| BT40-SLA25-90 | 25 | 90 | 50 | 55 | 70 | 25 | 1.7 |
| BT40-SLA32-90 | 32 | 90 | 60 | 65 | 80 | 30 | 1.9 |
| BT40-SLA42-90 | 42 | 90 | 63 | 65 | 80 | 30 | 1.6 |
| BT50-SLA20-105 | 20 | 105 | 50 | 55 | 70 | 25 | 4.4 |
| BT50-SLA25-105 | 25 | 105 | 50 | 55 | 70 | 25 | 4.3 |
| BT50-SLA32-105 | 32 | 105 | 65 | 65 | 80 | 30 | 4.5 |
| BT50-SLA42-105 | 42 | 105 | 65 | 65 | 80 | 30 | 4.7 |
| 型式 | Type | d | L1 | D | H1 | H2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK40A-SLA16-90 | 2 | 16 | 90 | 40 | 65 | 25 | - |
| HSK40A-SLA20-90 | 2 | 20 | 90 | 40 | 65 | 25 | - |
| HSK40A-SLA25-105 | 2 | 25 | 105 | 46 | 65 | 25 | 0.9 |
| HSK50A-SLA16-90 | 1 | 16 | 90 | 40 | 65 | 25 | - |
| HSK50A-SLA20-90 | 1 | 20 | 90 | 40 | 65 | 25 | 0.9 |
| HSK50A-SLA25-105 | 2 | 25 | 105 | 46 | 65 | 25 | 1.1 |
| HSK63A-SLA20-90 | 1 | 20 | 90 | 50 | 65 | 25 | 1.5 |
| HSK63A-SLA25-105 | 1 | 25 | 105 | 50 | 65 | 25 | 1.6 |
| HSK63A-SLA32-105 | 2 | 32 | 105 | 60 | 75 | 30 | 1.8 |
| HSK100A-SLA20-105 | 1 | 20 | 105 | 50 | 65 | 25 | 3.0 |
| HSK100A-SLA25-105 | 1 | 25 | 105 | 50 | 65 | 25 | 2.9 |
| HSK100A-SLA32-120 | 1 | 32 | 120 | 60 | 75 | 30 | 3.6 |
| HSK100A-SLA42-120 | 1 | 42 | 120 | 70 | 75 | 30 | 3.9 |
サイドロックにて刃物を保持する事が出来るミーリングチャック。
【特長】
・側面からネジで締め付けるタイプで、工具を保持するホルダ。
・チャック種類がサイドロック、センタースルー(刃物スルー)のクーラント方式を採用している。
【用途】
・マシニングセンタに適用できるホルダとして利用可能。
・フラット付ストレートシャンクボーリングバー、小穴用ボーリングヘッド用等に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-E32タイプ
0通常価格(税別):17,100円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ
5通常価格(税別):9,000円~

大昭和精機
メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)
5通常価格(税別):10,278円~

大昭和精機
モールステーパホルダA型 (タング式)
5通常価格(税別):9,600円~

日研工作所
NPUドリルチャック
5通常価格(税別):19,641円~

大昭和精機
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30
4.3通常価格(税別):25,200円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):13,230円~