ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

CT・A タイトロック ミーリングチャック BT BT30

通常単価(税別)
33,625
税込単価
36,988
通常出荷日:2日目

締め付け完了時にカチッと音の鳴る細身設計ミーリングチャックです。【特長】・タイトアップリング内蔵により...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

BT30-CT20A-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT30-CT20A-90の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BT
主軸・シャンク番号
30
最小把握径(mm)
20.0以上
把握径(mm)
20
クーラント等供給方式
センタースルー
ホルダ長さ(mm)
90
重量(g)
1100
使用スパナ
HS-2-20
CADデータ有無
2D
Type
2
L0(mm)
32
ℓ(mm)
80
D(mm)
52
ℓ2(mm)
15
G(P=1.0)(mm)
12

商品情報

細身設計のミーリングチャック

締め付け完了時にカチッと音が鳴るタイプ。

締め付け完了時にカチッと音が鳴るタイプ。

CT・AタイトロックミーリングチャックBTの外形図と寸法

CT・AタイトロックミーリングチャックBTの寸法図 Type1

CT・AタイトロックミーリングチャックBTの寸法図
Type1

Type2

Type2

Type3

Type3

型式TypedDD1Lll1d1L0G
P=1.0
l2L1L2kgスパナ
BT30-CT16A-7511645-7565---1015--0.9HS-1-16
BT30-CT16A-9011645-9065---1015--1.1
BT30-CT20A-9022052-9080--★321215--1.1HS-2-20
BT30-CT20A-10522052-10580--471215--1.3
BT30-CT25A-9022561-9080--★321215--1.3HS-2.5-25
BT30-CT25A-10522561-10580--★371215--1.6
BT40-CT16A-7531645487565---10152461.4HS-1-16
BT40-CT20A-9032052559080---12156571.7HS-2-20
BT40-CT20A-105320525510580---121521571.9
BT40-CT20A-120320525812080---121536572.2
BT40-CT25A-9012561-9080---1215--1.9HS-2.5-25
BT40-CT25A-10512561-10580---1215--2.2
BT40-CT25A-13512561-13580---1215--2.9
BT40-CT32A-9023273-90763226★271817--2.2HS-3-32
BT40-CT32A-10523273-105852326421817--2.5
BT40-CT32A-12023273-120852326571817--2.9
BT40-CT32A-13523273-135120--721817--3.1
BT50-CT16A-9031645569065---10206464.0HS-1-16
BT50-CT16A-105316456910565---102021464.3
BT50-CT20A-105320527110580---121510574.4HS-2-20
BT50-CT20A-135320527313580---121540575.0
BT50-CT25A-105325617910580---12159584.7HS-2.5-25
BT50-CT25A-135325618513580---121539585.6
BT50-CT25A-165325618316580---121569586.4

LO=★:ATCアーム及びマガジン内での干渉にご注意ください。

型式TypedDD1Lll1d1L0G
P=1.0
l2L1L2kgスパナ
BT50-CT32A-1053327375105120---18202654.8HS-3-32
BT50-CT32A-1203327385120120---182017655.4
BT50-CT32A-1353327384135120---182032655.9
BT50-CT32A-1503327389150120---182047656.5
BT50-CT32A-1653327388165120---182062657.0
BT50-CT42A-10514288-105120---1820--5.2HS-4-42
BT50-CT42A-12014288-120120---1820--5.8
BT50-CT42A-13514288-135120---1820--6.5
BT50-CT42A-15014288-150120---1820--7.1
BT50-CT42A-16514288-165120---1820--7.8

この商品の使用上の注意

  • 1.刃物が抜けた状態からさらに1回転以上締め付けリングを緩めてください。
  • 2.センタースルークーラント供給時は、M4×5(S)ボルト1本でエアー抜き穴をふさいで下さい。
  • 3.専用スパナは付いていません。
  • 4.h7公差の刃具シャンクをご使用下さい。

型番リスト

表示件数
型番
BT30-CT20A-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,625
( 36,988 )
2日目

詳細情報

基本情報

締め付け完了時にカチッと音の鳴る細身設計ミーリングチャックです。
【特長】
・タイトアップリング内蔵により締めすぎ防止ができる。
・細身の設計でチャックの種類がストレートコレット。
・主軸種類がBT30番、BT40番、BT50番の3タイプの34種類のバリエーションより選択ができる。
【用途】
・荒引加工をする際に最適。
・マシニングセンタのドリルとして利用可能。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CT・A タイトロック ミーリングチャック BT BT30の型番BT30-CT20A-90のページです。 型番BT30-CT20A-90に関する仕様情報を記載しております。
CT・A タイトロック ミーリングチャック BT BT30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CT・A タイトロック ミーリングチャック BT BT30
BT30コレットホルダ(高バランス仕様)
HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック HMC12Jタイプ
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42
ペンシルミルチャック(標準セット)ST20
メガマイクロチャック ST16
メーカーNTツールNTツール大昭和精機ユキワ精工ユキワ精工大昭和精機
通常価格33,62522,01241,900 -25,92035,10010,549
通常出荷日2日目1日目5日目1日目3日目3日目
主軸・シャンク形状BTBTHSK-AST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類BTBTHSK-ASTSTST
主軸・シャンク番号303063422016
最小把握径(mm)20.0以上2.0以上12.0以上3.0以上3.0以上2.0以上
把握径(mm)202.5~12123~103~62.95~8.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト