ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

NEW メントリドリル

通常単価(税別)
6,901
税込単価
7,591
通常出荷日:5日目

【用途】・硬く、粘りのない材質の加工用。アルミニウム合金、銅合金等の軟らかく、 延性(粘り)の高い材質...

詳細を確認

型番:

25-ST10-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25-ST10-90の仕様・寸法情報

用途
穴面取り
シャンクサイズ
径:10mm、長さ:65mm
全長(mm)
80
外周刃有無
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼[○]
工具材種
コバルトハイス
コーティング
ノンコート
最大穴面取り径(mm)
25
最小穴面取り径(mm)
6
先端刃角度(°)
90
工具径(D)(mm)
26
詳細タイプ
タイプ2
片刃・両刃
片刃
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
25-ST10-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,901
( 7,591 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・硬く、粘りのない材質の加工用。アルミニウム合金、銅合金等の軟らかく、
延性(粘り)の高い材質を加工される場合は、従来の「メントリドリル」をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEW メントリドリルの型番25-ST10-90のページです。 型番25-ST10-90に関する仕様情報を記載しております。
NEW メントリドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEW メントリドリル
ホリゾー 刻印専用カッター KKI60
超硬彫刻用カッター KTBC
6.3~20.5mm 1/4"Hex カウンターシンクビットセット(HSS)
超硬彫刻用カッター KTC
5枚刃バリレス面取りエンドミル 90° レギュラー
メーカーNTツールインプラス協和精工エスコ協和精工7 LEADERS
通常価格6,9018,880 -8,380 -15,2007,068 -4,524 -
通常出荷日5日目3日目1日目2日目1日目1日目
用途穴面取り面取り・横走り / 刻印刻印セット品・その他刻印穴面取り / 面取り・横走り
シャンクサイズ径:10mm、長さ:65mm6mm-6.35mm(1/4")--
全長(mm)80605031・34・35・40・4150-
外周刃有無--
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト