17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロスター ワンタッチベルト ロング 48mm PS-152

プロスター ワンタッチベルト ロング 48mm

  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • カラー
  • 幅 (mm)
    480
  • 適応腹囲 (cm)
    150
  • カラー詳細
    ネイビー
  • JANコード
    4533707701452
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 内容量
    1個

型番:

PS-152
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-152の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
カラー
幅(mm)
480
適応腹囲(cm)
150
カラー詳細
ネイビー
JANコード
4533707701452
材質
ポリプロピレン
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-152

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,537
( 1,691 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着込んだ上でも大丈夫!150cm迄のBIGサイズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロスター ワンタッチベルト ロング 48mmの型番PS-152のページです。 型番PS-152に関する仕様情報を記載しております。
プロスター ワンタッチベルト ロング 48mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロスター ワンタッチベルト ロング 48mm
ワンタッチバケット
48mm スライドバックルベルト
ワンタッチバックルベルト 38/48mm
胴ベルト用替ベルト(ワンタッチバックル付)
胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル
メーカープロスタープロスタープロスタープロスタートラスコ中山TJMデザインタジマツール
通常価格1,5373,8061,046 -1,333 -9,71411,334
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ作業ベルトその他作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
カラー--
幅(mm)480450----
適応腹囲(cm)150-70~10070~100--
カラー詳細ネイビー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト