17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイデン ハネ450軸径11mm SF-45CE-F

スイデン ハネ450軸径11mm

通常単価(税別)
8,250
税込単価
9,075
通常出荷日:7日目

【特長】・汎用E種モータ用のアルミニウム製のハネです・アルミニウム製ハネは頑丈で耐候性もあります。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • ハネ径(cm)
    45
  • その他
    オプション
  • 品名
    アルミニウム製ハネ
  • 適合機種
    汎用E種モータ用
  • JANコード
    4538634160723
  • トラスココード
    813-1195
  • 穴径(mm)
    11
  • 材質
    アルミニウム
  • ハネ
    ベルト溝付4枚翼
  • 内容量
    1個

型番:

SF-45CE-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-45CE-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
ハネ径(cm)
45
その他
オプション
品名
アルミニウム製ハネ
適合機種
汎用E種モータ用
JANコード
4538634160723
トラスココード
813-1195
穴径(mm)
11
材質
アルミニウム
ハネ
ベルト溝付4枚翼
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-45CE-F

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,250
( 9,075 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用E種モータ用のアルミニウム製のハネです
・アルミニウム製ハネは頑丈で耐候性もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイデン ハネ450軸径11mmの型番SF-45CE-Fのページです。 型番SF-45CE-Fに関する仕様情報を記載しております。
スイデン ハネ450軸径11mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイデン ハネ450軸径11mm
工場扇ガード
工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)
大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)
スイデンS 50FSモータカバーセット品
全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)
メーカースイデンスイデントラスコ中山日動工業スイデントラスコ中山
通常価格8,2509,750 -4,598 -45,7481,54028,477
通常出荷日7日目13日目〜1日目1日目7日目2日目
商品タイプ工場扇工場扇関連用品工場扇工場扇工場扇
ハネ径(cm)45--60-44
その他オプションオプションオプション-オプション-
品名アルミニウム製ハネ工場扇羽根ガード----
適合機種汎用E種モータ用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト