ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ SF-45VS-1VP2
通常単価(税別)
27,62321,374
税込単価
30,38523,511
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

ハネ45cm工場扇(大型扇風機)のスタンドタイプ。【特長】・強力かつ設置が容易なので昔から長く愛され続...

詳細を確認

型番:

SF-45VS-1VP2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-45VS-1VP2の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
ハネ径(cm)
45
JANコード
4538634162130
トラスココード
818-8323
奥行(mm)
725
高さ(mm)
1170~1280
電源コード長さ(m)
1.7
幅(mm)
840
標準消費電力料金(50/60Hz)
3.2/4.3円/h
材質
ボディ:アルミダイカスト、ネック:鋼板
仕様
サーマルプロテクター内蔵
風量調整
3段式(強・中・弱)
首振角度(°)
75
内容量
1個

商品情報

スイデン 工場扇(大型扇風機)スタンド型樹脂ハネ45cm単相100Vの詳細

スイデン 工場扇(大型扇風機)スタンド型樹脂ハネ45cm単相100V イメージ

スイデン 工場扇(大型扇風機)スタンド型樹脂ハネ45cm単相100V イメージ

  • 三段階風速調整式
  • 首振り75°
  • ボディはアルミダイカスト
  • 強靭な鋼板製ネックなのでハードな現場やレンタル用としても安心して使用可能
  • ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたたみができる
  • 脚の継ぎ目がなくなったことで簡単に組立も収納もでき、安定感も増した

商品仕様

  • 電源:100V
  • ハネ径:45cm
  • ハネ材質:プラスチック
  • 電動機:全閉型
  • 周波数:50Hz/60Hz
  • 消費電力(50Hz/60Hz):120W/160W
  • 最大風速(50Hz):345m/min
  • 最大風速(60Hz):390m/min
  • 最大風量(50Hz):165m3/min
  • 最大風量(60Hz):186m3/min
  • 質量:11kg
  • 接続 コード長:1.7m

型番リスト

表示件数
型番
SF-45VS-1VP2

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,62321,374
( 23,511 )
2日目

詳細情報

基本情報

ハネ45cm工場扇(大型扇風機)のスタンドタイプ。
【特長】
・強力かつ設置が容易なので昔から長く愛され続けているスタンダードな型状です
・ホコリに強い全閉式モーター工場扇
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵
・ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能
【用途】
・暑気対策として作業者に直接風を送り快適な作業環境を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズの型番SF-45VS-1VP2のページです。 型番SF-45VS-1VP2に関する仕様情報を記載しております。
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q運転途中で止まった
A
本機のサーマルプロテクターが作動していませんか?モータへの過負荷により、サーマルプロテクターが作動しています。一旦電源を遮断し、原因を取り除いてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
工場扇(スタンドタイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンエスコ
通常価格27,62341,06037,896 -61,089 -36,70822,092
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ工場扇-工場扇工場扇工場扇工場扇
電源(V)単相100---三相200100
消費電力(W)(50/60Hz)120/160120/180-120/180105/155120/160
ハネ径(cm)4545-4545-
JANコード4538634162130---4538634168439-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト