17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 こでかファン 低騒音

通常単価(税別)
137,969140,158
税込単価
151,766154,174
通常出荷日:1日目

【特長】・レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます・移動に便利な4輪キャスターです・風向きは俯仰角方向1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • ファン翼数(枚)
    4
  • 周波数(Hz)
    50/60

ご注意

  • 電源コードのみでプラグは付いておりません。
  • ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。ダクト接続不可です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイデン 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm三相200Vの詳細

スイデン 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm三相200V イメージ

スイデン 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm三相200V イメージ

  • 低騒音タイプ
  • レバーで簡単に風の俯仰角方向に90度調整可能
  • 換気扇や屋上扇、乾燥機、循環扇としても抜群の効果を発揮

商品仕様

  • 電源:3相200V
  • ハネ:φ400(外径400mm)
  • ハネ 翼数:4枚
  • モータ 公称出力:400W
  • モータ 極数:4P
  • 消費電力(50Hz/60Hz):315W/415W
  • 定格電流値:2.8A
  • 最大風量(50Hz):163m3/min
  • 最大風量(60Hz):208m3/min
  • 騒音レベル(50Hz/60Hz):67.5dB/72.5dB
  • 質量:35kg
  • 外形寸法(幅×奥行×高さ):718×590×858mm
  • 電源コード:1.25mm2×4芯 10m
  • 保護装置:サーマルスイッチ

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

  • 外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

  • 定格電流(A)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ハネ径(mm)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 標準消費電力料金(60Hz)

  • 質量(g)

  • 消費電力(W)50Hz

  • 消費電力(W)60Hz

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

騒音値(dB(A))

(50/60Hz)

外形寸法(幅×奥行×高さ)

(mm)

定格電流

(A)

JANコード

トラスココード

ハネ径(mm)

出力(kW)(50/60Hz)

消費電力(W)(50/60Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

質量(g)

消費電力(W)50Hz

消費電力(W)60Hz

仕様

内容量

最小発注数量
三相200
163/208
67.5/72.5
718×590×858
2.8
4538634412099
819-6172
400
0.32/0.42
315/415
-
35000.0
-
-
モータ公称出力:400W、軸流ファン、ブレーキ付、保護装置:サーマルスイッチ
1台
1個
単相100
140/176
53.5/58
831×645×1014
-
4538634412198
367-1988
500
0.2/0.2
120/180
-
42000.0
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,969
( 151,766 )
1日目
140,158
( 154,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます
・移動に便利な4輪キャスターです
・風向きは俯仰角方向180°調節が可能です
【用途】
・大工場の涼風供給・換気・循環
・体育館、ジムなどの涼風送風

ご注意

  • 電源コードのみでプラグは付いておりません。
  • ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。ダクト接続不可です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機 こでかファン 低騒音のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
暑さ対策
5
満足度:5.0
工場でスポットクーラーと併用して 暑さ対策をしています。 低騒音なので作業の邪魔にもならなくていいですよ。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q運転中に停止する(モータブレーカーが作動する)
A
本機の吸気側または排気側に障害物がありませんか?障害物を取り除いてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機 こでかファン 低騒音
送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)
送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)
直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
送風機 こでかファン 大風量タイプ
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格137,969-44,808 -203,864 -207,61556,331 -75,537
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
ファン翼数(枚)445-4-
周波数(Hz)50/60---50/60-

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト