ツール用品技術窓口

レール型定盤 DK-4000

通常単価(税別)
334,355
税込単価
367,791
通常出荷日:62日目

フロアーに埋めて使用するレール型定盤。【特長】・大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    定盤
  • 材質
    FC250
  • A (mm)
    4000
  • B (mm)
    200
  • C (mm)
    120
  • D (mm)
    230
  • E (mm)
    35
  • F (mm)
    32
  • G (mm)
    28
  • H (mm)
    65
  • I (mm)
    180
  • J (mm)
    100
  • K (mm)
    475
  • L (mm)
    25
  • M (mm)
    100
  • N (mm)
    18-φ18キリ
  • O
    18-M16×2
  • 質量 (kg)
    428
  • 許容荷重 (kN/m)
    200

型番:

DK-4000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

自由な作業スペースの確保が可能にできる定盤

レール型定盤 DK-4000:関連画像

材質:FC250
熱処理:焼鈍
構造:リブ構造品
使用面:機械仕上

レール型定盤(型番:DK4000)の外形図と仕様について

レール型定盤 DK-4000:関連画像

レール型定盤(型番:DK4000)の寸法図

A B C D E F G H I J K L M N O(並目)
4000 200 120 230 35 32 28 65 180 100 475 25 100 18-φ18
キリ
18-M16×2

サイズ表

型番 全長 全高 天面巾 全巾 耐荷重kN/m 質量kg
DK4000 4000 200 120 230 200 428

仕様

  • ※ 許容荷重について
    下記条件による「はりの計算」に基づき算出、編集設定した値です。定盤選定時の目安としてください。
  • 荷重条件:等分布荷重
  • 支持条件:両端支持(K寸法)

この商品の使用例

レール型定盤 DK-4000:関連画像

レール定盤の施工例

レール型定盤 DK-4000:関連画像

施工例(詳細部)

DK-4000の仕様・寸法情報

商品タイプ
定盤
材質
FC250
A(mm)
4000
B(mm)
200
C(mm)
120
D(mm)
230
E(mm)
35
F(mm)
32
G(mm)
28
H(mm)
65
I(mm)
180
J(mm)
100
K(mm)
475
L(mm)
25
M(mm)
100
N(mm)
18-φ18キリ
O
18-M16×2
質量(kg)
428
許容荷重(kN/m)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 62日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK-4000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
334,355
( 367,791 )
62日目

詳細情報

基本情報

フロアーに埋めて使用するレール型定盤。
【特長】
・大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます
・複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です
・複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です
・治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です
・設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です
・基礎固定、埋め戻しを行うことで強固にできます
・材質はFC250、焼鈍で熱処理のリブ構造品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール型定盤 DK-4000の型番DK-4000のページです。 型番DK-4000に関する仕様情報を記載しております。
レール型定盤 DK-4000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール型定盤 DK-4000
石定盤(脚付)
石定盤用ワックス GW-300Y2
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
ミニ Vブロック(クリップ付)
メーカーナベヤユニセイキ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)アズワン
通常価格334,355119,1313,10070,00017,50047,643 -
通常出荷日62日目19日目3日目3日目3日目12日目〜
商品タイプ定盤石定盤その他VブロックVブロックVブロック
材質FC250自然石(黒御影石)その他鋳鉄鋳鉄その他
A(mm)40003005720010025
B(mm)20030057703865
C(mm)120701631106031
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング