17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8,906型番あります。
  • 呼び寸法(mm)

    ~mm
  • 真円度(μm)

    ~mm
  • 内径公差(μm)

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 19日以内

鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

通常単価(税別)
9,28949,044特別価格
税込単価
10,21853,948特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている鋼リングゲージ。【特長】・内径測定器のマスター。0.01mm単位...

詳細を確認
未確定:候補が8,906型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

真円度

(μm)

内径公差

(μm)

外径

(mm)

厚さ

(mm)

重量

(g)

外径面取り

内径面取り

最小発注数量
1.01
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.02
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.03
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.04
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.05
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.06
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.07
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.08
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.09
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.11
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.12
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.13
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.14
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.15
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.16
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.17
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.18
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.19
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.21
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.22
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.23
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.24
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.25
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.26
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.27
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.28
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.29
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.31
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.32
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.33
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.34
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.35
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.36
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.37
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.38
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.39
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.41
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.42
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.43
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.44
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.45
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.46
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.47
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.48
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.49
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.51
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.52
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.53
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.54
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.55
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.56
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.57
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.59
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.61
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.62
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.63
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.64
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.65
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.66
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
1.67
0.5
±1.0
22
4
10
0.4
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,74213,029
( 14,332 )
2日目
15,74213,029
( 14,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,74213,029
( 14,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,74213,029
( 14,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,74213,029
( 14,332 )
1日目
15,74213,029
( 14,332 )
2日目
15,74213,029
( 14,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,74213,029
( 14,332 )
2日目
15,74213,029
( 14,332 )
2日目
15,74213,029
( 14,332 )
2日目
15,74213,029
( 14,332 )
2日目
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
2日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
1日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
11,806
( 12,987 )
11日目
11,806
( 12,987 )
11日目
11,806
( 12,987 )
11日目
11,806
( 12,987 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
11,806
( 12,987 )
11日目
11,806
( 12,987 )
11日目
11,806
( 12,987 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
11,806
( 12,987 )
11日目
11,806
( 12,987 )
11日目
11,806
( 12,987 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
2日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
1日目
15,74213,029
( 14,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,74213,029
( 14,332 )
1日目
15,74213,029
( 14,332 )
2日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
1日目
15,74213,029
( 14,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,74213,029
( 14,332 )
1日目
15,74213,029
( 14,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
10日目
15,74213,029
( 14,332 )
11日目
15,74213,029
( 14,332 )
1日目
15,74213,029
( 14,332 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている鋼リングゲージ。
【特長】
・内径測定器のマスター。0.01mm単位で幅広いサイズを提供。
・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。
・呼び寸法、実寸法印字している。
・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている。
【用途】
・マスターゲージとして0点調整をするときに使用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ:関連画像

内径測定器のマスターとして、幅広いサイズを通常在庫、特殊サイズも短納期で製作
材質:合金工具鋼

精度・仕様

呼び寸法(mm)寸法区別
(mm)
真円度
(μm)
円筒度
(μm)
内径公差
(μm)
硬度
(HV)
1以上~30以下0.1とび0.50.5± 1.0653

772
30をこえ~50以下0.80.8±1.5
50をこえ~60以下0.5とび1.01.0±2.0
60をこえ~80以下
80をこえ~100以下
100をこえ~200以下5.0とび2.02.0±5.0
 
呼び寸法(mm)寸法区分
1以上~ 50以下0.1とび1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.0・ 2.1・2.2・2.3・2.4・2.5・2.6・2.7............50.0
50をこえ~100以下0.5とび50.5・51.0・51.5・52.0・52.5・53.0・53.5・ 54.0・54.5・55.0・55.5・56.0・56.5・57.0・ 57.5............100.0
100をこえ~200以下5.0とび105.0・110.0・115.0・120.0・125.0・130.0・ 135.0・140.0・145.0・150.0・155.0・160.0・ 165.0............200.0
 
リングゲージとはリング(ドーナツ)形状で内径の寸法が精密に仕上げられたゲージです。
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ How-to

外形は滑りにくいようにローレット加工してあります。(セラミックスは除く)

用途
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ 用途

主な使用用途は内径測定器のための基準出しです。
使用する内径測定器として

  • 三点マイクロメータ
  • インサイドマイクロメータ
  • シリンダゲージ
  • ダイヤルキャリパゲージ
等があります。
呼び寸法
D(mm)
外径
d(mm)
厚さ
B(mm)
外径面取
C(mm)
内径面取
F(mm)

質量
1以上~2.5以下2240.40.3ローレット有り10g
2.5をこえ~5以下510g
5をこえ~10以下3280.80.550g
10をこえ~15以下38101.280g
15をこえ~20以下45121.0100g
20をこえ~25以下5314200g
25をこえ~32以下63161.5300g
32をこえ~40以下71182.0400g
40をこえ~50以下8520600~700g
50をこえ~60以下100241.50.9~1.1 kg
60をこえ~70以下1121.1 ~1.3kg
70をこえ~80以下1251.4 ~1.6kg
80をこえ~90以下1401.7 ~1.9kg
90をこえ~100以下1602.3 ~2.6kg
100をこえ~110以下180302.43.7 ~4.1kg
110をこえ~120以下190354.7 ~5.1kg
120をこえ~130以下2005.0 ~5.5kg
130をこえ~140以下210385.7 ~6.3kg
140をこえ~160以下230406.6 ~8.2kg
160をこえ~180以下2602.08.6 ~10kg
180をこえ~200以下2809.4~11kg
  • ※ 参考値

外形図

単位:mm
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ:関連画像

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品測定用
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品の測定用として以前から使用しているものです。サイズに関しましては各種取り揃えている感じですが、規格や...もっと読む
0人が参考にしています。
社内計測装置のマスターリング
5
満足度:5.0
急に必要になり、商社経由だと納期一ヵ月の所、ミスミでは即日発送で助かりました。
0人が参考にしています。
測定マスター
4
満足度:4.0
通常は商社より購入しているが 0.01台だと在庫がない場合が多いため 価格は上がるが短納期で入荷する点が助かる 精度も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7
セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)
鋼リングゲージ (自由指定タイプ)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格9,289-8,659 -18,43418,686 ---
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目19日目〜30日目52日目〜
硬度(HV)653~772653~772653~772653~7721,250653~772
材質詳細工具合金鋼合金工具鋼合金工具鋼ゲージ部:合金工具鋼、保護カバー:アルミジルコニア-
備考ローレット有り、サブゼロ処理・安定化処理済ローレット有り、サブゼロ処理・安定化処理済ローレット有り、サブゼロ処理・安定化処理済---
よく一緒に購入される商品

リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング