17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

グリップパッド角型(正面取付タイプ)

通常単価(税別)
4,3238,154
税込単価
4,7558,969
通常出荷日:3日目

黒皮ワークを固定する時に使用するグリップパッド角型(正面取付タイプ)。【特長】・ノンスリップ・材質:S...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

グリップパッド角型(正面取付タイプ)の詳細

グリップパッド角型(正面取付タイプ):関連画像

グリップパッド角型(正面取付タイプ) GPSZ0625H 商品イメージ

グリップパッド角型(正面取付タイプ)の寸法

 

(単位:mm)

 

グリップパッド角型(正面取付タイプ):関連画像

グリップパッド角型(正面取付タイプ) 寸法図

型番ABCDEF
GPSZ0625H25126.61163
GPSZ041212104.5843
GPSZ0412H12124.5843
GPSZ041616104.5843
GPSZ0416H16124.5843
GPSZ052020105.51053
GPSZ0520H20125.51053
GPSZ062525106.61163

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
12
10
4.5
8
4
8
1個
12
12
4.5
8
4
10
1個
16
10
4.5
8
4
17
1個
16
12
4.5
8
4
20
1個
20
10
5.5
10
5
26
1個
20
12
5.5
10
5
32
1個
25
12
6.6
11
6
51
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,381
( 4,819 )
3日目
4,615
( 5,077 )
3日目
4,862
( 5,348 )
3日目
5,120
( 5,632 )
3日目
4,323
( 4,755 )
3日目
5,989
( 6,588 )
3日目
8,154
( 8,969 )
3日目

詳細情報

基本情報

黒皮ワークを固定する時に使用するグリップパッド角型(正面取付タイプ)。
【特長】
・ノンスリップ
・材質:SKH51
・熱処理:焼入HRC60
・表面処理:黒染め
・重量:51g
【用途】
・ワークの固定、滑り止めに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップパッド角型(正面取付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定方法は?
A
パッド中央部にザグリ穴がありますので、ソケットスクリューで固定して下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップパッド角型(正面取付タイプ)
黒染め球面座金(SUM22)
黒染め平ワッシャー(SUM22)
レッグクランプ(S45C・FCD450)
平ワッシャー(厚座金)
黒染め球面座付フランジナット(S45C)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,323-580 -150 -1,760 -970 -970 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類パッド座金・ワッシャー座金・ワッシャー-座金・ワッシャーナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼
F(mm)3-----
材質詳細SKH51SUM22SUM22-S45CS45C
熱処理焼入HRC60焼入HRC30±5焼入 HRC30±5-焼入HRC30±5焼入HRC30±5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング