17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダスター用ブラシノズル

エアーダスター用ブラシノズル

通常単価(税別)
3,7253,731特別価格
税込単価
4,0984,104特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・エアーだけでは困難な付着物のブローに最適。・業種を選ばず各種用途に対応できます。・エアーブロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ (mm)
    110
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 毛長 (mm)
    25
  • 最大外径ヘッド (mm)
    28
  • 材質1
    真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、馬毛
  • 仕様
    植込数:20ヶ所
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4909275088378
805-0884
42.000
1個
4909275088385
805-0885
50.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7253,369
( 3,706 )
8日目
3,7313,299
( 3,629 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーだけでは困難な付着物のブローに最適。
・業種を選ばず各種用途に対応できます。
・エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。
・ブラシを洗って常にキレイに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーダスター用ブラシノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター用ブラシノズル
ブラシノズルシリーズ208
エアーノズル
ブラシ付エアーダスターEA123AC
GC エアーダスター用フレキシブルノズル
GC エアーダスター用 スタンダードノズル
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)セインジャパンウィザ(旧:グレートツール)エスコアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格3,725-2,569995 -7,2002,112637
通常出荷日8日目〜19日目3日目〜2日目3日目4日目
商品タイプエアダスターノズル-エアダスターノズルエアダスター(アルミボディー)エアダスターノズルエアダスターノズル
ノズル長さ(mm)110-----
ノズル口径(mm)3-----
ノズル取付口G1/8-----
毛長(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング