17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)

通常単価(税別)
5,80015,842特別価格
税込単価
6,38017,426特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。丸穴タイプです。【案内穴径(mm)】φ11/φ20

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 穴形状
    丸穴
  • 材質1
    特殊鋼
  • 適合機種
    NP-2、HP-3
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 穴あけ最大能力(SS400)(mm)

  • トラスココード

  • 適合シャフト

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 穴径(mm)

  • 案内穴径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

穴あけ最大能力(SS400)

(mm)

トラスココード

適合シャフト

JANコード

質量(g)

穴径(mm)

案内穴径(mm)

最小発注数量
t2.3
824-8308
HP-3/4-3/8
4580125590984
120
Φ17.0
11
1個
t2.3
824-8309
HP-3/4-3/8
4580125590885
120
Φ20.1
11
1個
t2.3
824-8310
HP-3/4-3/8
4580125590892
170
Φ26.0
11
1個
t3.2
824-8311
HP-3/4-3/4
4580125590908
240
Φ32.8
20
1個
t3.2
824-8312
HP-3/4-3/4
4580125590915
400
Φ39.1
20
1個
t3.2
824-8313
HP-3/4-3/4
4580125590922
620
Φ51.8
20
1個
t2.3
824-8314
HP-3/4-3/4
4580125590939
1130
Φ64.5
20
1個
t2.3
824-8315
HP-3/4-3/4
4580125590946
1550
Φ77.2
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8005,056
( 5,562 )
1日目
5,8005,056
( 5,562 )
1日目
6,2005,416
( 5,958 )
1日目
7,3406,978
( 7,676 )
1日目
7,9507,558
( 8,314 )
1日目
9,7228,822
( 9,704 )
1日目
12,420
( 13,662 )
1日目
15,842
( 17,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
丸穴タイプです。
【案内穴径(mm)】φ11/φ20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)
厚鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)
角穴パンチセット
HP-3用替刃角穴替刃
パワーマンジュニア標準替刃
丸パンチ 薄鋼電線管用
メーカー亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機泉精器製作所
通常価格5,800-5,800 -16,76831,454 -9,335 -3,939 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目4日目〜1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品-関連品
穴形状丸穴丸穴角穴角穴--
材質1特殊鋼-特殊鋼特殊鋼--
適合機種NP-2、HP-3NP-2、HP-3HP-1、HP-2NP-2、HP-3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト