17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

厚鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)

通常単価(税別)
5,33826,744特別価格
税込単価
5,87229,418特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。丸穴タイプです。【案内穴径(mm)】φ11/φ20

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 穴形状
    丸穴
  • 適合機種
    NP-2、HP-3
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 穴あけ最大能力(SS400)(mm)

  • トラスココード

  • 適合シャフト

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 穴径(mm)

  • 案内穴径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

穴あけ最大能力(SS400)

(mm)

トラスココード

適合シャフト

JANコード

質量(g)

穴径(mm)

案内穴径(mm)

最小発注数量
t2.3
824-8316
HP-3/4-3/8
4580125590786
125
22.0
11
1個
t2.3
824-8317
HP-3/4-3/8
4580125590793
170
27.3
11
1個
t3.2
824-8318
HP-3/4-3/4
4580125590809
220
33.8
20
1個
t3.2
824-8319
HP-3/4-3/4
4580125590816
400
42.8
20
1個
t3.2
824-8320
HP-3/4-3/4
4580125590823
560
49.1
20
1個
t3.2
824-8321
HP-3/4-3/4
4580125590830
940
60.2
20
1個
t2.3
824-8322
HP-3/4-3/4
4580125590847
1410
76.0
20
1個
t2.3
824-8323
HP-3/4-3/4
4580125590854
2010
88.8
20
1個
t1.6
824-8324
HP-3/4-3/4
4580125590861
2500
102.5
20
1個
t1.6
824-8325
HP-3/4-3/4
4580125590878
3270
115.2
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,338
( 5,872 )
1日目
5,901
( 6,491 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
7,9197,566
( 8,323 )
1日目
8,9728,216
( 9,038 )
1日目
11,056
( 12,162 )
1日目
13,810
( 15,191 )
1日目
19,493
( 21,442 )
1日目
25,170
( 27,687 )
1日目
26,744
( 29,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
丸穴タイプです。
【案内穴径(mm)】φ11/φ20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)
薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)
角穴パンチセット
HP-3用替刃角穴替刃
パワーマンジュニア標準替刃
丸パンチ 厚鋼電線管用
メーカー亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機泉精器製作所
通常価格5,338-5,057 -16,76828,323 -8,889 -3,809 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目4日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品-関連品
穴形状丸穴丸穴角穴角穴--
適合機種NP-2、HP-3NP-2、HP-3HP-1、HP-2NP-2、HP-3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング