17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEボール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PTFEボール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

15177

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ふっ素樹脂PTFEの耐薬品性・耐候性・電気絶縁性・低摩擦性などの点で高度な特性です。
・蒸留筒や理科学実験中の薬液による急激な沸騰を抑制します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
【樹脂】ふっ素樹脂
ボール径(mm)
2.4
内容量
1パック(10個)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト