17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

20159
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    20159の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
    サイズ(mm)
    φ47
    容量(ml)
    500
    孔径(μm)
    φ1000
    呼称
    500mlセット
    内容量
    1組

    絞り込み条件

    • 容量(ml)

    • 孔径(μm)

    • 呼称

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    20159

    容量

    (ml)

    孔径

    (μm)

    呼称

    内容量

    最小発注数量
    500
    φ1000
    500mlセット
    1組
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,700
    ( 61,270 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・減圧ろ過に最適です。
    ・ふっ素樹脂製のフィルターホルダーですので、耐薬品性に優れています。
    ・セッティングはねじ込み式ですので、簡単です。
    ・ファンネルパイプの交換だけで容量の変更が可能です。
    ・本体は分解できますので、お手入れが簡単です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンプラふっ素樹脂フィルターホルダーの型番20159のページです。 型番20159に関する仕様情報を記載しております。
    サンプラふっ素樹脂フィルターホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー
    フィルタホルダー(47mm用) 300mL
    フィルタホルダー XX3002500/XX3002514
    PTFEフィルターホルダー
    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
    アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
    メーカーサンプラテックケニスケニスフロン工業アドバンテック東洋アズワン
    通常価格55,70039,767 -41,718 -59,274 -31,470 -118,708
    通常出荷日9日目5日目5日目6日目1日目8日目
    商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
    サイズ(mm)φ4776Φ×22932Φ×32---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト