17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超低露点クリーンエアーユニット 19751

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超低露点クリーンエアーユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

19751

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・低騒音コンプレッサーと吸着式エアードライヤーを一体化したクリーンエアユニットです。
・低騒音コンプレッサーを内蔵。
・油分0のオイルフリー。
・フィルターは0.01μmを使用。
・クリーンなステンレスタンクを採用。
・オートドレンを採用してノーメンテです。
・-60℃の超低露点エアーがこの1台で作れます。
・乾燥剤は自己再生方式なので長寿命です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
間口(mm)
360
奥行(mm)
430
高さ(mm)
580
電源
単相100V
呼称
P4-QD10
内容量
1台
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト