17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAインピンジャー 18330
  • PFAインピンジャー
  • PFAインピンジャー

PFAインピンジャー

通常単価(税別)
32,300
税込単価
35,530
通常出荷日:5日目

半導体製造工程などのクリーンルーム環境評価測定の集塵などに最適な樹脂製容器です。【特長】・ふっ素樹脂製...

詳細を確認

型番:

18330
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

18330の外観

18330の外観

  • 容器形状:平面
  • 60ml
商品ID商品名ポートスタイルポートスタイル胴径×高さ(mm)規格
18330PFAインピンジャー1/8"ポート2個、PFAインサート及びUltemクランプ37.3×1741/8"ポート2個(インサート、クランプ)

18330の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
0.06
全高(mm)
174
胴径(mm)
37.3
ポートスタイル
1/8"ポート2個、PFAインサート及びUltemクランプ
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 胴径(mm)

  • ポートスタイル

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
18330

胴径

(mm)

ポートスタイル

内容量

最小発注数量
37.3
1/8"ポート2個、PFAインサート及びUltemクランプ
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,300
( 35,530 )
5日目

詳細情報

基本情報

半導体製造工程などのクリーンルーム環境評価測定の集塵などに最適な樹脂製容器です。
【特長】
・ふっ素樹脂製インピンジャー用の屈折チューブです。
・60mLインピンジャーのトップポートにはチュービングが容器の底まで届く通しポートが付いております。
・垂直ポートはサンプルを連続して集めることができます。
・Ultemクランプは流体に接触しません。
・ふっ素樹脂の不活性である性質が、容器表面での気体の変質・消失を防止します。
【用途】
・気体のモニタリングに適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAインピンジャーの型番18330のページです。 型番18330に関する仕様情報を記載しております。
PFAインピンジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAインピンジャー
PFA細口ボトル 500mL
PFA広口ボトル 25mL
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ
φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器
テーパータンク丸型 100L ネジキャップ
メーカーサンプラテック東京硝子器械東京硝子器械アズワンエスコニッコー
通常価格32,3005,3001,40018,30022,10077,700
通常出荷日5日目6日目6日目1日目2日目35日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
容量(L)0.060.50.0250.150100
全高(mm)174-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト