17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEボトル

PTFEボトル

通常単価(税別)
14,31766,992
税込単価
15,74973,691
通常出荷日:5日目~19日目

耐熱性と耐薬品性の高い樹脂製容器。【特長】・PTFE(ふっ素樹脂)ボトル。・アイソスタティック成形によ...

詳細を確認

ご注意

  • 素材の耐薬品性をご確認ください。栓をした状態で化学反応や分解容器として使用しないでください。加熱滅菌をする場合は蓋をゆるめてください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

PTFEボトルの外観

PTFEボトルの外観

18300の仕様

  • 呼称:100ml
  • 口径:35mm
  • サイズ:外径52×全高88H mm

18301の仕様

  • 呼称:250ml
  • 口径:42mm
  • サイズ:外径67×全高115H mm

18302の仕様

  • 呼称:500ml
  • 口径:52mm
  • サイズ:外径80×全高150H mm

18303の仕様

  • 呼称:1L
  • 口径:57mm
  • サイズ:外径100×全高185H mm

18304の仕様

  • 呼称:2L
  • 口径:60mm
  • サイズ:外径120×全高240H mm

※USPクラス6とは:動物の生理学的・細胞学的見地から各種項目のテストについて合格した製品に与えられる、アメリカ薬局方に基づく規格です。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 全高(mm)

  • 口径(mm)

  • 外径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

全高

(mm)

口径

(mm)

外径

(mm)

内容量

最小発注数量
0.1
88
35
52
1本
1個
0.25
115
42
67
1本
1個
0.5
150
52
80
1本
1個
2
240
60
120
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,317
( 15,749 )
5日目
22,950
( 25,245 )
5日目
28,742
( 31,616 )
5日目
66,992
( 73,691 )
19日目

詳細情報

基本情報

耐熱性と耐薬品性の高い樹脂製容器。
【特長】
・PTFE(ふっ素樹脂)ボトル。
・アイソスタティック成形により内面はスムーズ。
・FDAおよびUSPクラス6に適合。

ご注意

  • 素材の耐薬品性をご確認ください。栓をした状態で化学反応や分解容器として使用しないでください。加熱滅菌をする場合は蓋をゆるめてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEボトル
PTFE円筒容器(薄型)
広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L
ふっ素樹脂(PTFE)分解容器
封印ボトル
PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10
メーカーサンプラテックアズワンKartell S.p.A.アズワンニッコーフロンケミカル
通常価格14,317-11,400 -19,200 -14,050 -158310,956
通常出荷日5日目〜1日目3日目1日目1日目5日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング