17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA広口瓶(中栓付き)

PFA広口瓶(中栓付き)

通常単価(税別)
8,33715,849
税込単価
9,17117,434
通常出荷日:9日目~18日目

PTFE製中栓付きの樹脂製容器。【特長】・ふっ素樹脂製広口瓶。・ふっ素樹脂PFA製で耐熱、耐薬品性に優...

詳細を確認

ご注意

  • 素材の耐薬品性をご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

PFA広口瓶(中栓付)の外観

PFA広口瓶(中栓付)の外観

※画像はイメージです。

5013の仕様

  • 呼称:100ml
  • 口内径27×胴径48×全高105mm

5015の仕様

  • 呼称:500ml
  • 口内径37×胴径70×全高178mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 全高(mm)

  • 口内径(mm)

  • 胴径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番

容量

(L)

全高

(mm)

口内径

(mm)

胴径

(mm)

内容量

最小発注数量
0.1
105
27
48
1本
1個
0.5
178
37
72
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,337
( 9,171 )
9日目
15,849
( 17,434 )
18日目

詳細情報

基本情報

PTFE製中栓付きの樹脂製容器。
【特長】
・ふっ素樹脂製広口瓶。
・ふっ素樹脂PFA製で耐熱、耐薬品性に優れる。

ご注意

  • 素材の耐薬品性をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA広口瓶(中栓付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA広口瓶(中栓付き)
PTFEボトル
ポリ広口瓶(PE 中栓付)
PP広口瓶(中栓なし)
ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付)
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
メーカーサンプラテックサンプラテックケニスケニスケニスケニス
通常価格8,337-14,317 -12,700 -14,400 -14,900 -16,835 -
通常出荷日9日目〜5日目〜6日目6日目6日目8日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
内容量1本1本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト