17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ETFE細口大型回転成型容器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ETFE細口大型回転成型容器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4922

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

機械的強度、電気絶縁性、耐放射線性に優れた樹脂製容器。
【特長】
・大型細口容器。
・キャップはポリエチレン製。
・ETFEはPTFEに準じた性能を持ち、酸・アルカリ・有機溶剤にも優れた耐性がある。
・耐熱は150℃程度だが、機械的強度・電気絶縁性・耐放射線性に優れる。
※素材の耐薬品性をご確認ください。
【用途】
・強い薬液の貯蔵、廃液タンクとして最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
5
口外径(mm)
68
本体外径(mm)
180
本体高さ(mm)
339
肉厚(mm)
2
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト