17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファンユニット

通常単価(税別)
69,008
税込単価
75,909
通常出荷日:18日目

【特長】・フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。・フォーメ...

詳細を確認

型番:

26948
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26948の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上型ドラフト
サイズ(mm)
290×430×145
風量(m3/min)
6.2
呼称
2型
適用本体
F-500H・F-700
電源
100V
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 風量(m3/min)

  • 呼称

  • 適用本体

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
26948

風量

(m3/min)

呼称

適用本体

内容量

最小発注数量
6.2
2型
F-500H・F-700
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,008
( 75,909 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
・フォーメーションフード用のファンユニットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンユニットの型番26948のページです。 型番26948に関する仕様情報を記載しております。
ファンユニットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡易ドラフトの修繕
5
満足度:5.0
ファンが故障した同社製の簡易ドラフトの修繕のため調達。現行品ではない(旧式)ため固定具はそのまま取り付けできず結局ファン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンユニット
シロッコファンユニット 4110
ポータブルヒュームフード
ドラフト内試薬棚
脱臭ミニドラフト
卓上脱臭装置
メーカーサンプラテックサンプラテックアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格69,008103,824189,89013,132 -18,424 -61,391
通常出荷日18日目14日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ卓上型ドラフト卓上型ドラフトヒュームフードコンパクトドラフト卓上型ドラフトその他
サイズ(mm)290×430×145308×288260×360×280300X150X250-260×260×220
電源100V100V----
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング