17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE滴下ボトル

PTFE滴下ボトル

通常単価(税別)
13,23515,175
税込単価
14,55916,693
通常出荷日:19日目

一滴ずつ分注ができる樹脂製特殊容器。【特長】・先端スポイド部分にはネジ式のキャップがついた滴下ボトル。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTFE滴下ボトル 4930/4931の仕様

PTFE滴下ボトルの外観

PTFE滴下ボトルの外観

4930の仕様

  • 呼称:25ml
  • サイズ:胴外径33×高さ90mm

4931の仕様

  • 呼称:50ml
  • サイズ:胴外径43×高さ105mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番

容量

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
25ml
φ33×90
1個
1個
50ml
φ43×105
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,235
( 14,559 )
19日目
15,175
( 16,693 )
19日目

詳細情報

基本情報

一滴ずつ分注ができる樹脂製特殊容器。
【特長】
・先端スポイド部分にはネジ式のキャップがついた滴下ボトル。
・材質:PTFE。
※素材の耐薬品性をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE滴下ボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE滴下ボトル
スポイトボトル 容量 20ml~60ml
導電ディスポトレー
洗浄びん FEP製
ポリペール 45L~120L フタ付
PFAデスコケース
メーカーサンプラテックアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械アズワン
通常価格13,235-1,46011,300 -14,495 -6,953 -6,250 -
通常出荷日19日目1日目1日目6日目〜6日目1日目
商品タイプその他ディスペンサーディスポトレー洗浄瓶大型タンクバット・トレー
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト